Febbraio 2013
- Morsetti SMD fino a 1,5 mm2
- Ora disponibile nella versione THR: morsetti per circuiti stampati della serie 2060
Gennaio 2013
- Trasformatori di corrente a innesto fino a 1.000 A
- Pilot-Box per eMobility: ricarica dei veicoli elettrici in modo sicuro e affidabile
- Efficienza nella Building Automation: WAGO a ISH 2013
Novembre 2012
- Un tool di configurazione per tutte le stampanti
- Morsetti per circuiti stampati verticali e angolati con pulsanti
- Rivettaggio per il X-COM®-SYSTEM
Ottobre 2012
- WAGO batte il record di presenze alla InnoTrans 2012
- Omologazioni ATEX e IECEx fino a 60°C
Settembre 2012
-
Marcatura per morsetti avanzata
-
Uscita 4-20 mA per le aree Ex-i
-
JUMPFLEX®-To-go
-
Programma picoMAX® ampliato subito disponibile
-
Installazione elettrica a innesto in aree di facile accesso
Agosto 2012
- Distribuzione a stella per installazioni per illuminotecnica innestabili
- Accesso remoto completo
Luglio 2012
- WAGO ha investito otto milioni di Euro in una nuova "Fabbrica delle idee" presso la sua sede aziendale a Minden
Giugno 2012
- Morsetti sezionatori, collaudati fino a 1.500 V DC
- Morsetti con fusibile per impianti fotovoltaici
- Nuovo morsetto a due piani, due livelli con numerose opzioni
- Morsetti per trasformatori di corrente aggiunti alla linea di morsetti per montaggio su guida di WAGO
Aprile 2012
- WAGO è un "datore di lavoro eccellente per gli ingegneri"
- Facile montaggio in linea per i LED dei circuiti stampati
- Nuovi morsetti per installazione a più piani per la misurazione della resistenza d'isolamento di sicurezza
- Connettori Linect® per corrente trifase
- Connettore Linect® per la connessione standard delle lampade
- ProServe® è On-line
- Efficienza energetica "Out of the Box": Building Automation con flexROOM®
- Controllore BACnet con funzioni software ampliate
- Modulo I/O LON per una miglior flessibilità
- Più DALI tramite Bus I/O
Novembre 2011
- Disponibili da ora: morsetti per circuiti stampati SMD con pulsanti (serie 2060)
- Contatore Ex-i per segnali con conformità NAMUR
- Marcatura dei connettori WINSTA® – Facile e veloce
- I connettori maschio di bloccaggio semplificano il passaggio a parete
- SPEEDWAY in rapida crescita
- Nuovo amplificatore d'isolamento, alimentazione sul terminale d'uscita
- Alimentatori compatti per i progetti On-shore e Off-shore
Luglio 2011
- Altri componenti I/O di WAGO ottengono l'omologazione DNV
- Presa e cassetto per montaggio su guida DIN
- Connettori di distribuzione a 4 e 5 poli e piastre di montaggio per WINSTA® MINI
Maggio 2011
- Morsetti per montaggio su guida per 2 conduttori con 3 prese per ponticelli
- Sensori di corrente ad ampio campo di misurazione
- I nuovi modelli MINI e MIDI di WINSTA® ottimizzano le connessioni
Aprile 2011
- Accessori MINI, impatto massimo della linea WINSTA®
- Tre nuovi moduli migliorano l'efficienza degli alimentatori
- Nuove morsettiere per circuiti stampati per correnti elevate con azionamento a leva
- Nuove morsettiere SMD con pulsanti
- Valutazione dei dati di posizione con TO-PASS® Mobile
- Alimentatori COMPACT con profilo ridotto
- Ponticelli verticali e spine di prova per TOPJOB®S
- Nuove morsettiere per circuiti stampati con pulsanti sulla parte frontale
- Nuovo modulo PROFIsafe con funzionalità iPar
- Nuovo WAGO eShop
Marzo 2011
- Altri componenti I/O di WAGO ottengono l'omologazione GL
- Il WAGO-I/O-SYSTEM supporta protocolli di telecontrollo IEC
Gennaio 2011
- Nuovo morsetto a doppio potenziale: solo 3,5 mm di larghezza
- Nuovo modulo d'interfaccia configurabile










