WAGO direct 1/2008

"TO-PASS® Scalable Telecontrol Solutions." New telecontrol concept for process engineering. With TO-PASS®, a complete telecontrol solution is off ered by WAGO, which consists of stand-alone fault detectors with GSM connection, optional IP66 protection and a telecontrol PLC that can be linked to the WAGO-I/O-SYSTEM.
 
 

WAGO direct AUTOMATYKA 2008

W numerze:

WAGO SPEEDWAY 767 - nowa klasa w systemach I/O
Bezpiecznie i bez spiętrzeń - aplikacja na bazie WAGO-I/O-SYSTEM

Telesterowanie w elektroenergetyce - sterownik z protokołem IEC 60870 i WAGO-I/O-IPC

Król Ethernet - switche przemysłowe WAGO

Wszystko pod kontrolą - system telemetryczny TO-PASS

Nowości - przewód konfiguracyjny USB, kontroler DC 24 V / 5 A, technologia FDT/DTM, wtyczki do sieci PROFIBUS

 
 

WAGO direct dla energetyki 2007

W numerze:

30 lat zacisku CAGE CLAMP®

Listwy pomiarowe LPW w spółkach PSE S.A.
Współpraca WAGO i ENERGIAPRO Opole
Nowości WAGO: złączki silnoprądowe z zaciskiem POWER CAGE CLAMP®, przetworniki pomiarowe z serii 857

 
 

WAGO direct AUTOMATYKA 2007

W numerze:

Aplikacje WAGO-I/O-SYSTEM: Szwajcarskie koleje nie boją się zimy
Automatyka budynkowa w praktyce: Magazyn centralny sieci Kaufland
Komunikacja w automatyce przemysłowej: BACnet, KNX

Łączniki instalacyjne EnOcean

Z oferty WAGO: Ethernet przemysłowy, monitoring maszy wirujących, AS-Interface, przetworniki pomiarowe z serii 857

 
 

WAGO direct dla kolejnictwa 2007

W numerze:

Certyfikat IRIS dla WAGO 
Aplikacje WAGO-I/O-SYSTEM: Szwajcarskie koleje nie boją się zimy
Aplikacje: złączki WAGO - idealne do pojazdów szynowych
Nowości WAGO: złączki silnoprądowe z zaciskiem POWER CAGE CLAMP®, WAGO-X-COM

 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com