Fevereiro de 2013
- Bornes SMD de até 1,5 mm2 (AWG 16)
- Agora disponíveis como versões THR: linha 2060 de bornes PCB
Janeiro de 2013
- Transformadores de corrente plugin até 1.000 A
- Caixas piloto para eMobility: Carregando VEs de forma confiável e segura
- Eficácia na automação predial: A WAGO na ISH 2013
Novembro de 2012
- Uma ferramenta de configuração para todas as suas impressoras
- Bornes PCB retos e angulares com botões de pressão
- Rebites para o X-COM®-SYSTEM
Outubro de 2012
- WAGO atinge recorde de participação na InnoTrans 2012
- Certificação pela ATEX e IECEx até 60°C
Setembro de 2012
-
Identificação avançada de bornes
-
Saída de 4-20 mA para áreas Ex-i
-
JUMPFLEX®-To-go
-
O programa picoMAX® expandido está agora disponível
-
Instalação elétrica plugável em áreas facilmente acessíveis
Agosto de 2012
- Distribuição formato estrela para instalações de iluminação plugável
- Acesso remoto abrangente
Julho de 2012
- A WAGO investiu oito milhões de Euros em uma nova “Fábrica de Pensamentos” na sede da empresa em Minden
Junho de 2012
- Bornes seccionáveis testados até 1.500 VDC
- Borne fusível para sistemas fotovoltaicos
- Novo borne de dois níveis:dois níveis, opções ilimitadas
- Bornes transformadores de corrente adicionados à linha de bornes montados em trilho da WAGO
Abril 2012
- A WAGO é„Excelente empregador para engenheiros“
- Novo borne de instalação para a medição da resistência do isolamento segura
- Placas de circuito impresso separadas com facilidade
- Componentes Linect® para a corrente trifásica
- Conector Linect® para a ligação convencional de luzes
- ProServe® agora online
- Automatização predial com flexROOM®
- Controlador BACnet com funções de software ampliadas
- Bornes LON garantem mais flexibilidade
- Mais DALI através do barramento
Novembro de 2011
- Agora disponível: Bornes SMD PCB com botões de pressão (linha 2060)
- Contador Ex i para sinais compatíveis com NAMUR
- Identificação de conectores WINSTA® – Rápido e fácil
- Conectores de travamento macho simplificam a passagem em painéis
- SPEEDWAY Acelera o crescimento
- Novo amplificador de isolamento alimentado pela saída
- Fontes de alimentação compactas para projetos onshore e offshore
Julho de 2011
- Componentes adicionais de I/O da WAGO recebem a aprovação DNV
- Saída para montagem em trilho DIN e gaveta
- Conectores de distribuição com 4 e 5 pólos e placas de montagem para WINSTA® MINI
Maio de 2011
- 2 condutores, bornes montados em trilho com 3 fendas para pontes
- Sensor de corrente com faixa de medição ampliada
- Os novos modelos WINSTA® MINI e MIDI maximizam as conexões
Abril 2011
- Acessórios MINI, o impacto máximo para a linha WINSTA®
- Três novos módulos aumentam a confiabilidade da alimentação de energia
- Novas faixas de placas de circuito impresso acionadas por alavanca, para altas voltagens
- Novas faixas terminais SMD por botão de pressão
- TO-PASS® Mobile avalia dados de posicionamento
- Fontes de alimentação de baixo perfil COMPACT
- Pontes verticais e plugues de teste para TOPJOB®S
- Novas faixas terminais SMD com botões de pressão frontais
- Novo módulo PROFIsafe com a funcionalidade iPar
- Nova WAGO eShop
Março de 2011
- Componentes adicionais de I/O da WAGO recebem a aprovação GL
- O WAGO-I/O-SYSTEM suporta protocolos adicionais de comando remoto IEC
Janeiro de 2011
- Novo borne com potencial duplo – Apenas 3,5 mm de largura
- Novo módulo de interface configurável













(11) 4591-0199
(11) 4591-0190