WINSTA® MIDI

Voor een maximum aan mogelijkheden. Het connectorprogramma met de grote verscheidenheid aan componenten (stekkers/bussen, snap-in, verdelers, geconfectioneerde leidingen, etc.) coderingen en kleuren voor de gewone installatieklussen. Tot 4 mm2, 250/400 V en 25 A. Alle overige families zijn een aanvulling op WINSTA® MIDI.

Voorbeelden

WINSTA® is geschikt voor velerlei toepassingsgebieden zoals de bouw van schepen, vliegvelden, beursgebouwen, kantoorgebouwene, prefab- huizenbouw, railvoertuigen.

WINSTA® MINI

Voor erg nauwe ruimtes. Compacte 2- en 3-polige connectors, voor bijv. sensoren/actuators in de gebouwinstallatie, voor verlichtingsarmaturen en voor LON-busleidingen. Tot 1,5 mm2 tot 16 A

WINSTA® MAXI

Voor meer vermogen. Als connector voor voedingsspanningen in WINSTA® verdelerboxen. Tot 6 mm2 , 250/400V en 32 A

WINSTA® EIB

Voor de gestandaardiseerde bus in de gebouwautomatisering. Tot 0,6/0,8 mm diameter, 50V en 3A.

WINSTA® IDC

Voor optimale flexibiliteit. De elektrische installatietechniek met lintkabels wordt bijvoorbeeld met WINSTA MIDI en WINSTA EIB gecombineerd. Lintkabels van 1,5 - 16 mm2 , 250/400V en tot 76 A.

WINSTA®-Linect-connectoren

Plan en installeer uw verlichting met WAGO en de WINSTA®-connectoren met Linect-interface.

WINSTA® RD

Voor bijzondere eisen. Ronde bouwvorm, voor installatie in lege buizen met 20 mm binnendiameter, bijv. bij de bouw van een prefab-huis.

Stekerbaar installeren met WINSTA-RD

Hollewanddozen stekerbaar aansluiten met WINSTA®-RD connectoren.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com