WAGO direct industry 2/2009

Les sujets sont, entre autres :

  • PERSPECTO : votre vision de l'Automation
  • Automatisation décentralisée : protection d'investissement inclue
  • Précis : favoriser des composants flexibles
  • Sans interruption : alimentation sûre avec EPSITRON®
  • Travail en équipe : adaptateur 8 pôles et borne de bus à 16 canaux travaillent main dans la main
 
 

WAGO direct process 2/2009

Les sujets sont, entre autres :

  • Une technique de connexion réfléchie : WAGO pour les installations d'énergie éolienne
  • Très recherché : un système pour toutes les situations
  • Bien combinée : connexion HART en zone Ex-i
  • Sans fil : communication dans les zones à risque d'explosion
  • Fiabilité : des collecteurs de données dans la cimenterie.
 
 

WAGO direct 1/2008

Les sujets sont, entre autres :

  • Solutions de télécontrôle modulables TO-PASS
  • B-I/O-nade : tout Bio avec I/O
  • SPEEDWAY arrive - Le WAGO-I/O-SYSTEM avec indice de protection IP67 apparaît sur le marché
  • Utilisation des produits WAGO pour des machines d'emballage
  • Commande de positionnement installée sur le bus de terrain
 
 

WAGO Special 1/2008

Les sujets sont, entre autres :

  • Une nouvelle impulsion pour l'automatisation du bâtiment - KNX et Bacnet pour le WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Changement rapide dans la commande
  • Solutions de télécontrôle modulables TO-PASS - Gestion autonome de systèmes déportés
  • Câblage sans outil grâce à l'utilisation du connecteur RJ-45 WAGO
  • WINSTA® : montage rapide et flexible
 
 

WAGO direct 2/2007

Les sujets sont, entre autres :

  • Mesure de température adaptée aux exigences - Convertisseur de mesure de température avec de multiples possibilités de configuration
  • Rotatives de journaux à l'épreuve du temps
  • Intégration flexible de RFID - Connexion universelle au bus de terrain
  • WAGO SPEEDWAY 767 - WAGO I/O-SYSTEM avec indice de protection IP 67 prêt pour un lancement sur le marché
  • Rien ne fonctionne avec autant de protocoles : ETHERNET- Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET....
 
 

WAGO direct 1/2007

95mm² à connecter en un tour de main. Gamme de bornes sur rail pour des sections nominales de 35 mm², 50 mm² et 95 mm². Ces bornes sont précises et sûres. Elles permettent une connexion rapide et confortable. De plus, elles serrent tout conducteur d'une section de 6 mm² jusqu'à 95 mm² (AWG 4 à 4/0) – une plage de sections beaucoup plus grande que celles des autres bornes comparables qui sont disponibles sur le marché. Les trois bornes sur rail de la série 285 remplissent les exigences des applications pour des courants nominaux maximales de 232 A.
(fichier PDF 2 MB)
 
 

WAGO direct 2/2006

Les sujets sont, entre autres :

  • Bornes multifonctions sur le même profil - Amplificateurs isolateurs, convertisseurs de mesure, modules relais....
  • Les adieux aux bandes d'enregistrement - WAGO-I/O-SYSTEM dans l'acquisition des données d'exploitation
  • Nouvelles fonctions pour le WAGO-I/O-SYSTEM
  • PROFIsafe : Haute puissance dans un espace extrêmement réduit.
  • Freins testés, coûts sous contrôle
 
 

WAGO direct 1/2006

Les sujets sont, entre autres :

  • Un nouveau référentiel de performance - WAGO SPEEDWAY 767
  • La commande à -20°C - Le système WAGO-I/O-SYSTEM chez SBB (Chemins de fer fédéraux suisses )
  • Au plus près du compas, au plus loin dans le monde - Le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 a de nouveau reçu des homologations importantes être utilisé dans l'industrie navale.
  • WINSTA® – Le nom d'une gamme complète.
  • Nouveautés TOPJOB®S avec avantages multiples
 
 

WAGO Special 1/2006

Les sujets sont, entre autres :

  • WINSTA® – Le nom d'une gamme complète.
  • Superbe architecture de luminaires - Commande d'éclairage de haut niveau
  • ATRIUM COPENHAGE - WINSTA® : innovation pour le Danemark
  • Nouveautés TOPJOB® S avec avantages client multiples
  • Les modules KNX à programmation libre.
 
 

WAGO direct 2/2005

Les sujets sont, entre autres :

  • Contrôle d’usure intégré
  • Lignes de productions mobiles à l'échelle du groupe grâce à la technologie radio
  • Rapide, sûr et robuste : SPEEDWAY
  • Ethernet industriel
  • A nouveau des nouvelles bornes de bus
 
 

WAGO direct 1/2005

Les sujets sont, entre autres :

  • TOPJOB®S : la gamme de bornes sur rail.
  • Solution parfaite : Technique de bus de terrain utilisée pour la fabrication d'automobiles
  • Nouveautés TOPJOB®S avec avantages client multiples
  • Connecteurs pour circuits imprimés avec une charge de 41 A !
  • Le contrôleur ETHERNET de WAGO dans la technique de process
 
 

WAGO direct 2/2004

Les sujets sont, entre autres :

  • Raccordement rapide et sûr des bornes de bus
  • « Centrale hybride » avec bornes sur rail
  • Une affaire qui marche : les bornes sur rail TOPJOB®S dans des installations de traitement
  • L'épargne de A à Z : bornes sur rail TOPJOB®S
  • Parfaitement dissimulée : automatisation de bâtiment décentralisée dans un faux plancher
 
 

WAGO direct 1/2004

Les sujets sont, entre autres :

  • Collecteurs de données pour environnements sévères : modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec indice de protection IP 67
  • Licence de saupoudrage
  • Une économie intelligente - Un pas en avant capital
  • Innovation pour le marquage des bornes sur rail
  • WAGO progresse dans la transmission radio - Borne de bus Bluetooth pour le système WAGO-I/O-SYSTEM 750
 
 

WAGO direct 2/2003

Les sujets sont, entre autres :

  • Série 753 : des bornes de bus connectées en un tour de main
  • Contrôle intelligent des bornes sur rail
  • WAGO X-COM-SYSTEM - Connecteur traversant pour montage par encliquetage
  • Verrouillage sûr - Les CONNECTEURS MULTISYSTEMES de WAGO continuent de prendre de l'importance
  • Le système WAGO-I/O-SYSTEM chez "Südzucker" - Ce n'est pas seulement du sucre, mais bien plus
 
 

WAGO direct 1/2003

Les sujets sont, entre autres :

  • Un nouveau pas de géant - Bornes sur rail WAGO TOPJOB®S avec connexion CAGE CLAMP®S
  • L'usine dans l'usine - L'usine Opel de Rüsselsheim place des critères
  • Raccord parfait - et distribution intelligente
  • Hommage à la lumière - Bancs solaires haut de gamme
  • Décentralisé, ouvert, coopératif - Ethernet, le spécialiste du bâtiment
 
 

WAGO direct 2/2002

Les sujets sont, entre autres :

  • Technique​ innovante​ de​ raccordement​ électrique​ utilisée​ dans​ le​ ICE​ 3​ (équivalent​ du​ T.G.V.​ français​ en​ Allemagne)​ :​ Technique​ de​ raccordement​ sûre​ pour​ des​ connexions​ sans​ limites​
  • Innovations chez "Fischer Maschinenfabrik" (fabrique de machines Fischer) : Technique de raccordement dans la construction mécanique
  • Les nouveaux raccordements doublés - CONNECTEURS MULTISYSTEMES : Connecteurs femelles pour 2 conducteurs avec connexion CAGE CLAMP®S
  • La boîte noire de bateau - Ethernet dans la technologie marine
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com