PM-C739シリーズ

・ 100mm 角の箱に入る小型サイズ

・ 結線ミスを無くせる色付き端子台、正面から施工

・太い信号ライン(2A)で油圧電磁弁等も使用可能

・スペア電源端子台装備 (4 セット)

・ RoHS適合

PM-ECシリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
 PM-C739/535-8N 51255375 739/3.5
739/5
- 8

 

 
 

PM-734シリーズ

・ 制御盤内で使われるコネクタ端子台を使いやすく信号線接続をコネクタで

  行なえるようにしました

・ 734シリーズコネクタへの結線は指レバー(734-230)で行えます

・ コネクタは誤押入防止のコーディングキー付きで、正しい相手以外には

 嵌合できません

・ RoHS適合

PM-734シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
PM-A32-734 51093898 734x4
739/3.5
MIL40P 32
PM-B32-734 51093899 32
PM-C32-734 51093524 32

 
 

PM-PWシリーズ

・ 超省スペースで電源コモンが取れる端子台モジュールです  

・ C1(グレー)とC2(ライトグレー)に色分け、2系統の電源が分岐できます   

   (上部255シリーズ端子台のC1とC2をコモニングして、1系統の電源端子台としても使用可能です)

・ 制御盤や装置内の余ったスペースで電源分岐が可能です  

・ PM-32シリーズとセットで制御盤内に使用、または現場のセンサ用電源供給に

  最適です

・ RoHS適合

 

PM-PWシリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
   PM-PW24-735  51237573  735     -  24x2            
   PM-PW8-739/3.5 51197832 255レバー
739/3.5
8x2
   PM-PW16-739/3.5 51197833 16x2
 
 

PM-ECシリーズ

・ 横幅50mmの超小型コネクタ端子台

・ センサ接続用にe-CON 準拠コネクタ4 連ヘッダを2個実装(8点)

・ RoHS適合

PM-ECシリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
 PM-EC739/3.5-8PC 51212597 739/3.5 Econ 8
 PM-EC734-8PC 51216138 734 8

 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com