PM-32-NRシリーズ

・ PM-32 MINI シリーズより約45%横幅スリム 

・ 縦型コネクタ端子台

・ ニューデザイン!  

・ 2011年12月中旬発売予定

 

 

PM-32-NRシリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
#   PM-M32C-NR739/3.5 51256956 739/3.5 MIL40P 32

 
 

PM-M32 MIDIシリーズ

・ MILコネクタ搭載品

・ 同極のコモン端子台間12A通電OK

・ Typeをコネクタ右に大きく表記、盤に取り付け後はシールスペースとして使用可

・ 2sq電線使用や作業性を重視したい方向けに5mmピッチ端子台を搭載

 

PM-M32シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
PM-M32A-739/5 51198643 739/5 MIL40P 32
PM-M32B-739/5 51198645 32
PM-M32C-739/5 51198647 32
PM-M32D-739/5 51198648 MIL34P 32
 
 

PM-M32 MINIシリーズ

・ MILコネクタ搭載品

・ 同極のコモン端子台間6A通電OK

・ 3.5mmピッチの端子台を使用し、さらに省スペース!  

・ 制御盤の小型化に最適!
 

PM-M32シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
PM-M32A-739/3.5 51206565 739/3.5 MIL40P 32
PM-M32B-739/3.5 51206566 32
PM-M32C-739/3.5 51206567 32
PM-M32D-739/3.5 51026568 MIL34P 32

 
 

PM-M32-735シリーズ

・ MILコネクタ搭載品

・ 棒端子専用品

・ 電線を端子加工し差し込むだけの結線が可能

・ 結線作業時間を短縮したい方向け
 

PM-M32シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
PM-M32A-735 51198636 735
(5mm)
MIL40P 32

 

PM-M32B-735 51198638 32
PM-M32C-735 51198640 32
PM-M32D-735 51198641 MIL34P 32

 
 

PM-F32 MIDIシリーズ

・ FCNコネクタ搭載品

・ 同極のコモン端子台間12A通電OK

・ Typeをコネクタ右に大きく表記、盤に取り付け後はシールスペースとして使用可

・ 2sq電線使用や作業性を重視したい方向けに5mmピッチ端子台を搭載
 

PM-F32シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
PM-F32A-739/5 51198642 739/5 AMP40P 32
PM-F32B-739/5 51198644 32
PM-F32C-739/5 51198646 32

 
 

PM-F32 MINIシリーズ

・ FCNコネクタ搭載品

・ 同極のコモン端子台間6A通電OK

・ 3.5 mmピッチの端子台を使用し、さらに省スペース!  

・ 制御盤の小型化に最適!
 

PM-F32シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
PM-F32A-739/3.5 51206569 739/3.5

AMP40P

32
PM-F32B-739/3.5 51206570 32
PM-F32C-739/3.5 51206571 32

 
 

PM-F32-735シリーズ

・ FCNコネクタ搭載品

・ 棒端子専用品

・ 電線を端子加工し差し込むだけの結線が可能

・ 結線作業時間を短縮したい方向け
 

PM-F32シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 点数 PDF DXF 3D
PM-F32A-735 51198635 735
(5mm)
AMP40P 32
PM-F32B-735 51198637 32
PM-F32C-735 51198639 32

 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com