IM-MRH50-FNシリーズ

・ FANUC分線I/O専用品

・ IM-MRH50-FN3A・・・ 「IM-MRH50-FN2」のコモン端子台部分をコネクタ化した製品です。

・ IM-MRH50-FN5・・・フェルール&棒端子専用の即決端子台を装備。現場結線が素早く行えます。

・ 1対1回路  横幅38mmのIM-MRH50-FNと

  コモン回路 横幅31.5mmのIM-MRH50-FN2

・ 裏面コネクタでFANUC分線I/Oに直結

・ DI/DOの追加に簡単に対応可能

・ RoHS適合
 

FANUC用シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 極数 PDF DXF 3D
IM-MRH50-FN  51093070 739/3.5 MRH 50
IM-MRH50-FN2 51094510 50

 

 IM-MRH50-FN3A

 51222495

 739/3.5&734

  MRH

 50

 

 

 

 

 

 

 IM-MRH50-FN5

 51223364

 735

  MRH

 50

 

 

 

 

 

 
 

IM-M739/3.5-50PC-HT

・ FANUC操作盤I/O専用品

・ 狭い操作盤内にジャストフィットの小型省スペース

・ FANUC操作盤I/Oに合わせて47番ピン~50番ピンまでの4点コモニング

・ RoHS適合


 

FANUC用シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 極数 PDF DXF 3D
IM-M739/3.5-50PC-HT 51212926 739/3.5 MIL 50

 
 

IM-MR□739/5

・ FANUC製コントローラに使用されるMRコネクタ搭載

・ 小型・省スペースで狭い制御盤・装置内に好適

・ 当製品は3A/各極です。

・ RoHS適合
 

FANUC用シリーズ Ident-No 端子台 コネクタ 極数 PDF DXF 3D
IM-MRM739/5-50PC 51091935 739/5 MR 50
IM-MRF739/5-50PC 51093150 50

 

 

 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com