Leiterplattensteckverbinder
Das universelle Steckersystem.
Im Querschnittsbereich bis 2,5 mm² bietet das MULTISTECKERSYSTEM alle Voraussetzungen für eine durchgängige Systemverdrahtung:
Einsatzbereiche:
- als Leiterplattensteckverbinder,
- als Durchführungssteckverbinder,
- als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten,
- als Steckverbinder auf Reihenklemmen.
Vorteile:
- Original WAGO CAGE CLAMP®-Anschluss für schnelle, rüttelsichere und wartungsfreie Klemmverbindung. Je nach Variante mit Stift- und/ oder Federleiste ausgerüstet.
- Zur Betätigung reicht ein normaler Schraubendreher.
- Kodierbar
- Metrisches oder zölliges Raster
MULTISTECKERSYSTEM MICRO
Immer wenn es eng wird auf der Leiterplatte: WAGO MULTISTECKERSYSTEM MICRO im Rastermaß 2,5 mm, 100% fehlsteckgeschützt.
MULTISTECKERSYSTEM MINI
Durch nichts zu beeinflussen:
Das WAGO MULTISTECKERSYSTEM MINI in der Steuerung einer Wärmepumpe. Rastermaße 3,5 mm und 3,81 mm, 100% fehlsteckgeschützt.
MULTISTECKERSYSTEM MIDI
Servicefreundlich: Steckbare Verdrahtung von Funktionsbaugruppen mit dem WAGO MULTISTECKERSYSTEM MIDI auf WAGO Frontverdrahtung Reihenklemmen in der Türsteuerung einer Stadtbahn. Rastermaße 5 mm und 7,5 mm, 100% fehlsteckgeschützt.
MULTISTECKERSYSTEM MAXI
"Hochstromige" Baugruppen auf Leiterplatten, wie z.B. in der Antriebstechnik, bei Umrichtern oder in Netzgeräten sind Anwendungsgebiete für das neue WAGO MULTISTECKERSYSTEM MAXI.
MULTISTECKERSYSTEM MIDI Standardausführung
Durchdachte Technik: Steuerplatinen von Heimbeatmungsgeräten lassen sich durch das WAGO MULTISTECKERSYSTEM mit wenigen Handgriffen wechseln. Rastermaße 5 mm, 5,08 mm, 7,5 und 7,62 mm.
MULTISTECKERSYSTEM MINI HD
Kleinspannungsbereich: In Kompressoren, feststehend oder mobil, kommen die Komponenten der Serie 713 Mini HD zum Einsatz.

















Kleine Extras – großer Nutzen