マルチコネクションシステム MICRO

マルチコネクションシステム・マイクロはピンピッチ2.5mm

省スペースを実現します。

マルチコネクションシステム MINI

ピンピッチ3.5mmおよび3.81mm、誤差込完全防止型

マルチコネクションシステム MIDI

ピンピッチ5mmおよび7.5mm。 誤差込完全防止型。

マルチコネクションシステム MAXI

マルチコネクションシステムMAXIは大容量(41A)のコネクタです。 ピンピッチ7.62mm、誤差込完全防止型

マルチコネクションシステム MIDI 標準品

ピンピッチ5mm、5.08mm、7.5mm、7.62mm


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com