Die COMPACT-Verbindungsdosenklemmen Serie 2273. So klein kann groß sein.
Die neue "WAGO" ist um über 50 % kleiner als das Original der Serie 273. Durch das transparente Gehäuse der Dosenklemme ist ein sicheres und fehlerfreies Anschließen der eindrähtigen Leiter garantiert.
Verbindungsklemmen für flexible Leiter
Mit der Serie 222 können Ein-, mehr-, und feindrähtige Leiter mit verschiedenen Querschnitten verbunden werden.
Verbindungsdosen- klemme für 6 mm²
Bis Nennquerschnitt 6 mm2 lässt sich jetzt mit WAGO Dosenklemmen die Zeit und Kosten sparende Steckverdrahtung in Abzweigdosen, Klemmenkästen oder in Geräten nutzen.
Steckverbinder für EIB Busankoppler
Für ausschließlichen Einsatz in EIB-Anwendungen. Mit Steckklemm-Anschluss
MICRO-Verbindungs- dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen der Serie 243 mit Steckklemm-Anschluss für eindrähtige Leiter
Verbindungsdosen- klemmen
Das Original! WAGO Verbindungsdosenklemmen der Serie 273 mit Steckklemm-Anschluss für eindrähtige Leiter.
Leuchtenklemmen
Aufgrund der Prüfung und Zulassung als isolierte Verbindungsklemme nach VDE 0606, können die Leuchtenklemmen der Serie 224 in Anwendungsbereichen für die Verbindung zwischen massiven und flexiblen Leitern eingesetzt werden.

















Für Power-Installationen