Maart 2013
- Nieuwe veldbuscouplers: PROFINET IO advanced en PROFINET IO advanced ECO
- Nieuwe prestatieklem: de PFC200 controller
Februari 2013
- SMD-printklemmen tot 1,5 mm2
- In THR-uitvoering: printklemmen van de serie 2060
- De nieuwe prestatieklasse: de controller PFC200
Januari 2013
- Plug-in stroomomvormers tot 1.000 A
- Pilot Boxes voor e-mobility: betrouwbaar en veilig stroom tanken
- Efficiëntie in de gebouwtechniek: WAGO op de ISH 2013
November 2012
- Safety Meets Ex i: One Module, Twice the Safety
- CAN for Fully Flexible Integration
- 8-Channel Module Safely Records Binary Ex i Signals
- One Setting Tool for All Your Printers
- Straight and Angled PCB Terminal Blocks with Push-Buttons
- Riveting for the X-COM®-SYSTEM
September 2012
-
Advanced Terminal Block Marking
-
4-20 mA Output for Ex-i Areas
-
JUMPFLEX®-To-go
-
Expanded picoMAX® Program Now Available
-
Pluggable Electrical Installation in Easily Accessible Areas
Augustus 2012
- Stervormige verdeling voor de stekerbare installatie van verlichtingsarmaturen
- Omvangrijke remote toegang
Juni 2012
- Scheidingsklemmen tot 1.500 V DC gecontroleerd
- Zekeringsklem voor fotovoltaïsche installaties
- Nieuwe 2-etageklem: twee etages, oneindig veel mogelijkheden
- Transformatorklemmen breiden het rijgklemmenprogramma uit
April 2012
- WAGO is "topwerkgever voor ingenieurs"
- Nieuwe etage installatieklem voor een veilige weerstandsmeting
- LED-printplaten eenvoudig koppelen
- Linect®-componenten voor driefasenspanning
- Linect®-connector voor de conventionele aansluiting van verlichtingsarmaturen
- ProServe® gaat online
- Gebouwautomatisering met flexROOM®
- BACnet controller met uitgebreide softwarefuncties
- LON-busklem zorgt voor meer flexibiliteit
- Meer DALI via de bus
November 2011
- SMD-printklemmen met bedieningstoetsen
(serie 2060) per direct leverbaar - Tellermodule in Ex i-uitvoering voor NAMUR-conforme signalen
- Markering van WINSTA® connectoren –
snel en eenvoudig - Opklikbare mannelijke stekkers vereenvoudigen behuizingsdoorvoeren
- SPEEDWAY op expansiekoers
- Nieuwe scheidingsversterker met voeding via uitgangssignaal
- Compacte netvoedingen voor on-/offshore projecten
Juli 2011
- Meer I/O-componenten DNV-gecertificeerd
- Contactdoos en schuiflade voor op de DIN-rail
- 4- en 5-polige verdelers en montageplaten voor WINSTA® MINI
Mei 2011
- 2-draads rijgklemmen met 3 brugposities
- Stroomsensor met uitgebreid meetbereik
- WINSTA® groeit verder
April 2011
- WINSTA® MINI, maximaal uitgebreid
- Nieuwe modules zorgen voor een nog meer betrouwbare stroomvoorziening
- Nieuwe hogestroom-printklemmen met bedieningshendels
- Nieuwe SMD-printklem met bedieningstoetsen
- TO-PASS® Mobile evalueert positiegegevens
- COMPACT Power netvoedingen met minimale inbouwhoogte
- Verticale bruggen en teststekers voor TOPJOB®S
- Nieuwe printklemmen met toetsen aan voorkant
- Nieuwe PROFIsafe-module met iPar-functionaliteit
- Nieuwe WAGO eShop
Maart 2011
- Meer I/O-componenten GL-gecertificeerd
- WAGO I/O-SYSTEM ondersteunt nu nog meer IEC remote protocollen
Januari 2011
- Nieuwe dubbele doorgangsklem – slechts 3,5 mm breed
- Nieuwe interfaceklem vanaf nu vrij configureerbaar











