Tabla: Materias aislantes estándar
Materia |
PA 6.6 |
PA 4.6 |
PC |
|---|---|---|---|
| Inflamabilidad
Ensayo de inflamación conforme a UL 94, clasificación |
V0 | V2 | V2 |
| Ensayo de filamento incandescente conforme a IEC 60695-2-10/11+12 | 960 °C | 850 °C | 850 °C |
| Oxygenindex | 37 | 27 | 26 |
| Resistencia a la corriente de fuga conforme a IEC 60112 CTI | 600 | 375 | 275 |
| Resistencia a la temperatura HDT/B (0,45 Mpa) | brevemente 200 °C | brevemente 280 °C | 140 °C |
| sometido a carga mecánica | permantemente 105 °C | permantemente 115 °C | 125 °C |
| Resistencia al calor
Ensayo de dureza con bolas conforme a EN ISO 2039-1 Aparato de comprobación B |
125 °C superado | 125 °C superado | 125 °C superado |
| Resistencia de superficies | 1010 -1013 Ω | 1013 -1016 Ω | 1015 Ω |
| Resistencia de paso especial | 1015 Ω / cm | 109 -1015 Ω / cm | 1013 Ω / cm |
| Resistencia a la descarga | 30 kV / mm | 25 kV / mm | 29 kV / mm |
Poliamida (PA 6.6)
La poliamida (PA 6.6) utilizada por WAGO es de un PA modificado exento de halógeno, hidrógeno de carbono fluorado, hidrógeno de carbono de cloro, silicona, amianto, cadmio y formalhidos.
Es neutral a la corrosión con propiedades altamente desinflamables, autoextinguibles (clasificación conforme a UL 94, V0) para una resistencia a la temperatura permanente de 105 °C.
Esta resistencia a la temperatura permanente se refiere a carga mecánica, de acuerdo con el índice UL RTI-Mechanical STR, a fin de mantener todas las propiedades aislantes a nivel mecánico y técnico con un margen suficiente de seguridad.
La temperatura límite superior es de 200 °C. En la misma filosofía de seguridad esta basada la temperatura límite inferior. Para temperaturas hasta -35°C se garantiza que no resulta perjudicado el material aislante. En estado montado y cableado pueden someterse todos los productos WAGO hasta -60°C.
La humedad captada del ambiente, un promedio de hasta 2,5 %, se incluye químicamente en la textura, alcanzando así una elasticidad optima y máxima seguridad antirotura.
La prática ha demostrado que la estabilizacion básica resulta suficiente para los daños de ozono o rayos UV y dura varios años. La resistencia a la exposición a la intemperie es buena y PA ha tenido también un comportamiento bueno en aplicaciones en los trópicos.
Las piezas mecanizadas de poliamida son resistentes a las termitas. Los microorganismos no son fuente de oxígeno o de otros elementos. Las culturas de bacterias terrestres anaeróbicas así como moho y encimás no provocan modificaciones negativas. Este aislante ha demostrado un comportamiento extraordinario contra combustibles, que suelen contener grasas y aceites así como contra los detergentes más usuales como alcohol, freon, frigen, tetracloros. Esta resistencia contra ácidos depende del tipo de acido y sus concentraciones. Opiniones sobre demanda.
La recepción en fabrica del granulado aislante en la casa WAGO se realiza siempre con un certificado de fabrica y ensayos especiales de materiales específicos.
Poliamida (PA 4.6)
Demuestra una resistencia a la deformacion considerablemente superior que el PA 6.6 sometido a calor. Su resistencia a temperatura constante sometido a carga mecánica alcanza 115 °C. La resistencia al calor constante durante 10.000 horas es de 140 °C. El tipo 4.6 montado por WAGO puede someterse brevemente hasta 280° C.
En la lista figuran más datos.
Policarbonato (PC)
Algunas de sus características más destacadas son:- PC destaca por su elevada resistencia a la deformación al calor. Es altamente resistente, rígido, duro y tenaz hasta 135° C.
- Buenas propiedades eléctricas, que no resultan perjudicadas incluso por efectos de la humedad. Sus propiedades de aislamiento prácticamente no dependen de temperatura y humedad.
- Alta resistencia de medidas gracias a la escasa reducción por absorción de agua (humedad relativa aproximada 0,2 %)
- Elevada resistencia a la intemperie
- Alta resistencia a la irradiación energética
- Autoextinguible
- Transparencia cristalina y superficie con brillo intenso
El PC utilizado esta compuesto de un tipo altamente viscoso, que arroja una elevada resistencia a sustancias químicas. Opinión bajo consulta. Dada la totalidad de propiedades, p. ej. resistencia al calor, resistencia a inflamación, transparencia y tenacidad el PC es una sustancia de alta calidad, altamente difundido en la técnica electrónica.











