Tableau : Matières isolantes standard
Matière |
PA 6.6 |
PA 4.6 |
PC |
|---|---|---|---|
| Inflammabilité
Essai de flammes selon UL 94, classement |
V0 | V2 | V2 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-10/11+12 | 960 °C | 850 °C | 850 °C |
| Indexe d'oxygène | 37 | 27 | 26 |
| Résistance aux courants de fuite selon CEI 60112 CTI | 600 | 375 | 275 |
| Résistance à la température HDT/B (0,45 Mpa) | 200 °C courte durée | 280 °C courte durée | 140 °C |
| avec effort mécanique | 105 °C en continu | 115 °C en continu | 125 °C |
| Résistamce à la chaleur Essai à bille selon EN ISO 2039-1 Dispositif d'essai B |
125 °C passé | 125 °C passé | 125 °C passé |
| Résistance de surface | 1010 -1013 Ω | 1013 -1016 Ω | 1015 Ω |
| Résistance de passage spécifique | 1015 Ω / cm | 109 -1015 Ω / cm | 1013 Ω / cm |
| Rigidité diélectrique | 30 kV / mm | 25 kV / mm | 29 kV / mm |
Polyamide (PA 6.6)
WAGO utilise un PA modifié sans halogènes, fluorocarbones, hydrocarbures, silicone, asbeste, cadmium et formaldéhyde.
Il est neutre vis-à-vis des agents corrosifs, difficilement inflammable, à propriétés auto-extinguibles (classement selon UL 94, V0), une température de service de 105°C en continu.
Conformément à « UL-Index RTI-Mechanical STR », la stabilité thermique continue se réfère à la résistance aux efforts mécaniques afin de conserver toutes les propriétés d’isolation électrique et mécanique avec une marge de sécurité suffisante.
La température limite temporaire supérieure est de 200 °C. Cette philosophie de sécurité s’applique également aux températures limites inférieures. Pour des températures allant jusqu’à –-35 °C, le matériau isolant ne subira aucun dommage lors des manipulations. Qu’ils soient assemblés ou câblés, les produits WAGO supportent des températures de service allant jusqu’à –-60°C.
L’humidité absorbée de l’environnement qui s’élève en moyenne à 2,5 %, est combinée chimiquement dans la structure ce qui garantit une élasticité et une sécurité à la rupture parfaites.
La stabilisation de base s’est avérée dans la pratique comme suffisamment protégée contre la détérioration par l’ozone ou les rayons UV pendant plusieurs années. La stabilité aux agents atmosphériques est également bonne. Le PA a fait ses preuves en climat tropical.
Les pièces moulées en PA résistent aux termites. Les micro-organismes n’y trouvent pas une source d’oxygène ni d’autres éléments biogènes. Les cultures bactériennes anaérobies du sol, ainsi que les moissures et les enzymes, ne provoquent pas de modifications désavantageuses.Cette matière isolante a prouvé une stabilité remarquable aux carburants, à la majorité des huiles et graisses, ainsi qu’aux détergents usuels tels que : alcool, fréon, fréon 12, tétrachlorure de carbone. La résistance aux acides dépend du genre d’acide et de sa concentration. Information sur demande
La réception en usine des granulés de matière isolante chez WAGO a lieu de principe avec certificat de contrôle du fournisseur et des contrôles de matériaux spécifiques.
Polyamide (PA 4.6)
Par rapport au PA 6.6, cette matière présente une stabilité de la forme sous l’influence de chaleur beaucoup plus élevée. La stabilité thermique continue lors d’une sollicitation mécanique s’élève à 115 °C. Pour une durée de 10.000 heures, la stabilité thermique continue est de 140 °C. Pour un court délai, le polyamide 4.6 utilisé par WAGO est approprié pour une température maximale de 280 °C.
Pour d’autres informations, merci de consulter le tableau.
Polycarbonate (PC)
Caractéristiques du polycarbonate :- Stabilité de la forme élevée sous l’influence de chaleur, résistance élevée, rigidité, dureté et ténacité jusqu’à 135 °C.
- Caractéristiques électriques satisfaisantes qui sont également résistantes à l’influence de l’humidité. Capacités d'isolement presque indépendantes de la température et de l’humidité.
- Stabilité dimensionnelle élevée grâce à un retrait petit dû à une absorption d’eau petite (humidité relative d’environ 0,2 %).
- Résistance élevée aux intempéries
- Résistance élevée à un rayonnement à haute énergie.
- autoextinguible
- Transparence claire et haute brillance superficielle
Le polycarbonate utilisé est un type de matériau de viscosité très élevé présentant une haute résistance aux agents chimiques. Information sur demande. Grâce à la totalité des caractéristiques, telles que la résistance à la chaleur, la ininflammabilité, la transparence et tenacité, le polyamide est un matériau haute qualité qui est très souvent utilisé dans le domaine de l’électrotechnique.











