WINSTA® IDC
Steckverbinder mit Schneidklemmtechnik. Mit einem kurzen 120°-Dreh am jedem Pol zugeordneten Betätigungselement kontaktieren die neuen WINSTA® IDC Steckverbinder Zeit und Kosten sparend per Schneidklemmtechnik die in Unterflur-Installationen genutzten Flachleitungen. Und zwar an jeder x-beliebigen Stelle, ohne vorherige planerische Festlegung. Flexibilität par exellence!
- Verwendbar für Flachleitungen 5 x 4 mm2 (Abmessung 24 x 6 mm) oder Kombileitungen 5 x 4 mm2 plus 2 x 1,5 mm2 Busleitung (Abmessung 32 x 6 mm).
- Abgriffsmodule mit Schneidklemmtechnik: Buchsenteil 5-polig, Buchsenteil 3-polig mit schaltbarer Phase, 2-poliger Busabgriff.
- Platz sparende Installation durch Längsabgriff, ermöglicht den Einsatz auch in Kabelkanälen.
- Einspeisemodul für Energieleitungen mit CAGE CLAMP®S Anschluss: Direktstecktechnik für eindrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse.
- Abgangsverdrahtung mit 3- und 5-poligen WINSTA® MIDI Steckerteilen, bzw. 2-poligen WINSTA® EIB Steckerteilen.
- Verfügbar: April 2006
Produktprofil:
Steckverbinder WINSTA® IDC, Serie 772
Polzahlen: 3- und 5-polig
Querschnittsbereich Schneidklemmtechnik,
Energieteil: 2,5 mm2
Busteil: 1,5 mm2
CAGE CLAMP®S Technik: 0,5 mm2 - 4 mm2
Nennspannung,
Energieteil: 400/6 kV/3
Busteil: 50 V
Nennstrom,
Energieteil: 20 A
Busteil: 3 A












Neue WINSTA® Zugentlastungen für Mantelleitungen