Morsetti sezionatori e per test

Per sezioni del conduttore da 0,08 a 4,0 mm². Carico massimo di corrente 30 A, la posizione di commutazione è definita in modo preciso in una posizione fissa. A seconda della versione con apertura di test integrata per spina di prova con un diametro di 2,0 mm e 2,3 mm.
  • Morsetti sezionatori e misuratori con disconnessione a coltello e a tappo, per trasformatori di distribuzione, Serie 280 - 282
  • Morsetti con sezionamento trasversale e morsetti con sezionamento longitudinale, Serie 282
  • Morsetto sezionatore di terra, Serie 282
 
 

Morsetti fusibilati

Usati per particolari tipi di fusibile, fusibili a lama, fusibili piatti per il settore dei trasporti. Blocchetti portafusibile pivotanti permettono di sostituire facilmente i fusibili e di stoccarne uno di riserva. Segnalazione di guasto in opzione. Il carico massimo di corrente è di 10 o 30 A.
  • Morsetti fusibilati con supporto pivotante, Serie 281
  • Morsetti fusibilati per morsetti di base Serie 280/281
  • Morsetti fusibilati per mini fusibili a lama per il settore automobilistico, Serie 282
  • Morsetto fusibilato cablaggio laterale, Serie 282
 
 

Morsetti per sensori e attuatori

Per sezioni del conduttore da 0,08 a 2,5 mm², I LED indicano lo stato di commutazione. Anche i conduttori per sensori più fini possono essere collegati senza trattamento preliminare. Ponticelli a innesto senza vite. Alcune varianti particolari permettono di suddividere i percorsi del segnale o la protezione dell'alimentazione del sensore/attuatore a 24 V o 230 V.

  • Cablaggio frontale forma orizzontale Serie 270
  • Cablaggio frontale forma angolata Serie 280
 
 

Morsetti con diodi

Marcatura laterale e centrale per 1,5 mm² e 2,5 mm² e 4 mm², Serie 279, 280, 281
 
 

Morsetti LED

Marcatura laterale e centrale per 1,5 mm² e 2,5 mm², Serie 279 e 280
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com