Listwy pomiarowe WAGO LPW
Listwa pomiarowa WAGO LPW, jako alternatywa do listwy SKA, wykorzystywana jest do połączenia liczników z przekładnikami prądowymi i napięciowymi w półpośrednich i pośrednich układach rozliczeniowych energii elektrycznej.
Zapewniają:
- łatwy, pewny i jednoznaczny sposób zwierania strony wtórnej przekładników prądowych
- możliwość realizacji różnych układów pomiarowych
- bezpieczeństwo obsługi
- niezawodny i prosty sposób łączenia przewodów w torach prądowych i napięciowych przy wykorzystaniu zacisku CAGE CLAMP®
- wygodny i szybki sposób sprawdzania wskazań układów pomiarowych
- zabezpieczenie obwodów napięciowych wkładkami bezpiecznikowymi
- sygnalizację obecności napięcia "na jasno" we wszystkich fazach
Parametry techniczne:
- znamionowe napięcie izolacji - 500V
- znamionowe napięcie udarowe - 6 kV
- znamionowy prąd długotrwały - 30 A
- zwarciowy prąd 1-sekundowy - 720 A
- dopuszczalny zakres temperatury otoczenia - od -50oC do +65oC
- zakres przekroju przewodów - 0,2 mm2 - 6 mm2
- stopień zanieczyszczenia - 3
Listwy pomiarowe do układów bezpośrednich
listwy przeznaczone do bezpośrednich układów pomiaru energii
Listwy pomiarowe z samoczynnym zwieraniem strony wtórnej przekładników prądowych
listwy przeznaczone głównie do obwodów pośrednich - obwody napięciowe na bazie złączek rozłączalnych
Listwy pomiarowe ze zwieraniem strony wtórnej przekładników prądowych za pomocą mostków
listwy wykonane w oparciu o inne standardy złączek prądowych, uwzględniające specyficzne wymagania użytkownika
Aprobaty
przegląd uzyskanych aprobat Zakładów Energetycznych na stosowanie listew pomiarowych LPW w układach rozliczeniowych energii elektrycznej





















