12/2005
- Voorconfectioneren en testen
- Eerste Duitse WAGO Solution Provider meeting in Minden
- Ruimtebesparende bedrading
- WAGO-SPEEDWAY 767 – de nieuwe prestatieklasse
10/2005
- I/O-System ondersteunt negatieve besturingslogica
- Compacte diagnosespecialisten
- Tot en met 5 Ampère direct registreren
- Van de rol
- X-COM®-SYSTEM maximaal 32 A!
03/2005
- AS-Interface in het veldbussysteem
- Kostenbesparend schakelen en verdelen
- Dubbel plaats besparen
02/2005
- Besturing van stappenmotor in het veldbusknooppunt
- WAGO-I/O-SYSTEM 750 in het laboratorium
- Condition monitoring via de veldbus
- Printplaatconnectors voor 41 A!
- Intelligent testen: modulaire TOPJOB® S connectors
- Plaatsbesparend bedraden: compacte WAGO TOPJOB® S rijgklemmen
- Tijd en kosten besparende gebouwinstallatie













