| ● 沿革 |
| 商 号 | ワゴジャパン株式会社 WAGO Company of Japan,Ltd | |
| 設 立 | 平成2年3月 | |
| 資本金 | 8千万円(払込資本) | |
| 株 主 | WAGO Kontakttechnik GmbH&Co.KG(ドイツ) | |
| 役 員 | 代表取締役社長 | 久佐 陽 |
| 取 締 役 | スヴェン・ホホルスト | |
| 取 締 役 | ユルゲン・シェーファー | |
| 取 締 役 | ウルリッヒ・ボーリング | |
| 監 査 役 | アクセル・クリスチャン・ビューナー | |
| 従業員数 | 81名 | |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 京橋中央支店 | |
| 三井住友銀行 日本橋支店 | ||
| 所属団体 | 電気設備学会 | |
| 全日本電気工事業工業組合連合会 | ||
| 全関東電気工事協会 | ||
| 東京電設資材卸業協同組合 | ||
| 事業内容 | ドイツ・ワゴコンタクトテクニック社とスイス・ワゴコンタクトSA社から特許、製造ノウハウおよび商標の日本における専用実施権を取得し、ケージクランプ(スプリング圧によるねじなし結線方式)、差込コネクター、エレクトロニクスモジュール等の製造・販売・輸出入およびそれらに関する業務。 | |
| ● 所在地 |
| 本社 地図 | ||
| 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7 日鐵NDタワー | TEL :(03)5627-2050(代) | |
| FAX :(03)5627-2055 | ||
| 仙台出張所 地図 | ||
| 〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-11-1 ショーケー本館ビル | TEL :(022)397-6015(代) | |
| FAX :(022)397-6016 | ||
| 名古屋営業所 地図 | ||
| 〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-76 | TEL :(052)701-7171(代) | |
| FAX :(052)701-7138 | ||
| 静岡出張所 地図 | ||
| 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡16F | TEL :(054)202-1103(代) | |
| TEL :(054)202-1107 | ||
| 大阪営業所 地図 | ||
| 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー | TEL :(06)6152-8535(代) | |
| FAX :(06)6152-8541 | ||
| 福岡出張所 地図 | ||
| 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-2-50 大名DTビル | TEL :(092)762-1141(代) | |
| FAX :(092)724-8144 | ||
| 兵庫サービスセンター 地図 | ||
| 〒671-2103 兵庫県姫路市夢前町前之庄1170-1 | TEL :(07933)6-3800(代) | |
| FAX :(07933)6-3777 | ||
| ● 沿革 |
| 1979年 4月 | 旧:タイトン(株)にて、ワゴ社製品の輸入販売開始 |
| 1979年11月 | 旧:タイトン(株)本社を東京都渋谷区恵比寿に移転 |
| 1985年 6月 | 兵庫県宍粟郡安富町に旧:タイトン(株)兵庫工場竣工 |
| 1990年 4月 | 旧:タイトン(株)とWAGO社の合弁会社としてワゴジャパン(株)設立 |
| 〃 | ワゴジャパン(株)本社を旧:タイトン(株)内に置く |
| 〃 | ワゴジャパン(株)兵庫工場を旧:タイトン(株)内に置く |
| 〃 | ワゴジャパン(株)大阪営業所を旧:タイトン(株)内に置く |
| 〃 | ワゴジャパン(株)名古屋営業所を旧:タイトン(株)内に置く |
| 1991年 7月 | 工場を旧:タイトン(株)から独立し兵庫県宍粟郡山崎町に移転 |
| 1992年 4月 | 本社を旧:タイトン(株)から独立し東京都府中市日鋼町に移転 |
| 1995年10月 | 本社を東京都千代田区鍛冶町に移転 |
| 1996年 2月 | 工場を兵庫県飾磨郡夢前町に移転 |
| 1996年 5月 | 大阪営業所を旧:タイトン(株)から独立し吹田市江の木町に移転 |
| 〃 | 名古屋営業所を旧:タイトン(株)から独立し名古屋市名東区に移転 |
| 1997年 6月 | 福岡出張所開設 |
| 2001年 3月 | 本社・東京営業所を東京都江東区亀戸に移転 |
| 2007年 3月 | 兵庫工場を同地に拡張 |
| 2009年 1月 | 仙台出張所開設 |
| 2009年 7月 | 兵庫工場を兵庫サービスセンターへ名称変更 |
| 2011年 1月 | WAGO社100%子会社化 |
| 2012年 6月 | 大阪営業所を大阪市淀川区宮原に移転 |
| 2013年 4月 | 静岡出張所開設 |











