TOPJOB ®S
Le programme de bornes sur rail pour toutes les applications industrielles (aussi Exe) et l'automation du bâtiment. Toutes les bornes avec connexion CAGE CLAMP® S.
Bornes sur rail avec câblage frontal
Avec connexion CAGE CLAMP®. Bornes de passage, de protection ou de blindage, de type horizontal ou coudé. Bornes de distribution, bornes de puissance et bornes à plusieurs étages.
Bornes sur rail EEx e et EEx i
Pour les applications dans les milieux à risque d'explosion « EEx e II » et dans des circuts à sécurité intrinsèque « EEx i ».
Bornes fonctionnelles
Avec connexion CAGE CLAMP®. Bornes sectionnables et de mesure, bornes à commutation transversale et bornes sectionnable à commutation longitudinale, bornes sectionnables pour fil de terre. Bornes Àà fusible et fiches à fusible. Bornes pour capteurs et actionneurs, bornes à diodes.
Bornes sur rail Compact
Compact et universel, avec connexion CAGE CLAMP®. Bornes de passage et de protection pour rail DIN 35 et DIN 15. Bornes à double passage, bornes sur rail à plusieurs étages.
MINI-bornes sur rail
La solution idéale pour les emplace-ments réduits, avec connexion CAGE CLAMP®. Bornes de passage et de protection pour rail DIN 35 et DIN 15.
Bornes sur rail avec câblage latéral
Avec connexion CAGE CLAMP®. Bornes de passage et bornes de protection. Bornes de puissance jusqu'à 95 mm².
Bornes modulaires et barrette à bornes pour montage en surface
Pour des tâches de raccordement spéciales ou universelles: bornes de raccordement d'appareils, bornes modulaires et barrette à bornes, bornes pour luminaires, bornes de jonction et bornes pour boîtes de dérivation.
Système de répartition
Systèmes de répartition et blocs de connexion pour rails collecteurs avec connexion CAGE CLAMP® : Bornes à double passage, matrices de répartition, matrices de distribution de polarité, bornes de répartition et équipotentielles
X-COM-SYSTEM
Une synthèse de bornes sur rail et de connecteurs avec connexion CAGE CLAMP®. Le système X-COM-SYSTEM® est utilisé le plus souvent dans les armoires de commande et de distribution.
Système de raccordement de tresse de blindage
Haute sécurité électrique et mécanique avec diverses possibilités d'utilisation :
Bornes sur rail TOPJOB® classic
Garant d'ordre, d'aperçu et de maintenance facile dans la construction des distributeurs. Avec connexion CAGE CLAMP®. Bornes de passage, bornes de protection et bornes sectionnables de neutre. Bornes à compensation de potentiel-
et de blindage, bornes à étages.
Bornes de puissance sur rail
La gamme complète des bornes de puissance: famille de bornes sur rail pour sections de conducteurs de 6 mm2 à 95 mm2. Serrage d'une borne de 95 mm2 de section en un tour de main.
Bornes sur rail avec connexion par perçage d'isolant
Combinaison idéale des techniques de connexion : bornes sur rail avec connexion FIT CLAMP pour câblage en usine et connexion CAGE CLAMP® pour le câblage sur le terrain.























