picoMAX®-Federleisten mit Leiteranschluss

  • Universalanschluss für alle Leiterarten

 

  • Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse

 

  • Einfache, offensichtliche Betätigung ohne Spezialwerkzeug

 

  • Für Verdrahtung im gesteckten oder ungesteckten Zustand der Federleiste

 

  • Prüfmöglichkeit aus Leiteranschlussrichtung – Tippkontakt

 

  • Optional mit Griffplatten

 

  • Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen

 

picoMAX®-Stiftleisten mit Lötstiften

  • Gerade und abgewinkelte Lötstifte für rechtwinklige und parallele Steckrichtung zur Leiterplatte

 

  • Polverlustfreie Anreihbarkeit von mehreren Federleisten in einer Stiftleiste zur Trennung von Funktionen

 

  • Kodiermöglichkeit innerhalb des Steckgesichtes verhindert Fehlstecken und erlaubt die nachträgliche Kodierung in Durchführungsanwendungen

 

  • Tief in das Stiftgehäuse eintauchende Federleiste für Vibrationsbeständigkeit bis zu 16 g

picoMAX®-Stiftleisten mit Leiteranschluss

  • Universalanschluss für alle Leiterarten

 

  • Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse

 

  • Einfache, offensichtliche Betätigung ohne Spezialwerkzeug

 

  • Prüfmöglichkeit aus Leiteranschlussrichtung – Tippkontakt

 

  • Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen

 

  • Entriegelungshebel

 

  • Optional mit Griffplatten

picoMAX®-Federleisten mit Lötstiften

  • Gerade und abgewinkelte Lötstifte für rechtwinklige und parallele Steckrichtung zur Leiterplatte

 

  • Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge

 

  • Klare Trennung von Leiterplattenausgängen und -eingängen

 

  • Kodierbar

 

  • Schwarze THR-Variante

picoMAX®-Durchführungsstiftleisten

  • Stiftleiste zur Schraubmontage in Geräte- oder Gehäusewand

 

  • Externer Steckanschluss mit Verriegelung für Federleisten mit Leiteranschluss

 

  • Interner Steckanschluss für Federleiste mit Lötstiften oder Federleiste mit Leiteranschluss

 

  • Verlängerungssteckerset mit intern und extern vormontierter Federleiste mit Leiteranschluss

 

  • Befestigungsflansche, auch für Oberflächenmontage geeignet


2091-1102

Federleiste mit Griffplatte 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 2091-1102
 
 

2092-1102

Federleiste mit Griffplatte 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 2092-1102
 
 

2092-3102

Federleiste mit Griffplatte 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 2092-3102
 
 

2091-1302

Federleiste mit geraden Lötstiften 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 2091-1302
 
 

2092-1302

Federleiste mit geraden Lötstiften 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 2092-1302
 
 

2092-3302

Federleiste mit geraden Lötstiften 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 2092-3302
 
 

2091-1502/002-000

Stiftleiste mit Griffplatte 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 2091-1502/002-000
 
 

2092-1502/002-000

Stiftleiste mit Griffplatte 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 2092-1502/002-000
 
 

2092-3502/002-000

Stiftleiste mit Griffplatte 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 2092-3502/002-000
 
 

2091-1402

Stiftleiste mit geraden Lötstiften 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 2091-1402
 
 

2092-1402

Stiftleiste mit geraden Lötstiften 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 2092-1402
 
 

2092-3402

Stiftleiste mit geraden Lötstiften 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 2092-3402
 
 

2092-1632/024-000

Durchführungsstiftleiste mit Befestigungsflanschen 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 2092-1632/024-000
 
 

2091-1632/024-000

Durchführungsstiftleiste mit Befestigungsflanschen 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 2091-1632/024-000
 
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com