Sensor- en actuatorboxen
De flexibiliteit en de efficiëntie van de veldbustechniek met beschermingsklasse IP67 komen niet overal tot hun recht bij de consequente overstap van IP20- naar IP67-automatisering. In dit geval zijn praktische IP20/IP67-oplossingen een goed alternatief.
Met de IP67 sensor- en actuatorboxen van WAGO worden de signalen in de buurt van de machine geregistreerd. Hierdoor kunnen enerzijds de installatie- en de servicekosten worden verlaagd, aangezien van schakelkasten en kabelmateriaal kan worden afgezien, anderzijds staan gangbare connectoren M8/M16 resp. M12/M23 een eenvoudige en veilige aansluiting toe.
Door de aansluiting op het in de schakelkast gemonteerde WAGO I/O-SYSTEM 750 (beschermingsklasse IP20) kan de gebruiker vertrouwen op maximaal prestatievermogen, flexibiliteit én comfort (veldbustechniek, schaalbaarheid, programmeerbaarbeid enz.).
Zo kunnen ingewikkelde automatiseringseisen met de productfamilie van het WAGO I/O-SYSTEM eenvoudig en economisch worden opgelost.
Eigenschappen:
- Beschermingsgraad IP67/68
- 3-, 4- en 5-polige uitvoeringen
- LED-indicaties
- Rijgbaar (met verbindingsclip of tussenstuk)
- Gestandaardiseerde boringen voor de montage
- Hoogwaardige kabelmateriaal (PUR, halogeenvrij)
Dag kabelspaghetti!
De nieuwe Bluetooth® module (RS-232, IP67) 757-801 staat garant voor de betrouwbare en draadloze overdracht van gegevens voor efficiëntere automatiseringstaken















WAGO I/O-SYSTEM 757