eBooks

Se vores produktkataloger som eBooks - det er både hurtigt og nemt!


Klik her ...
  •  

WAGO Danmark

Lejrvej 17
3500 Værløse

 

44 35 77 77

44 35 77 87

info.dk@wago.com



 

  •  

Onlinekatalog

  •  

WINSTA® IDC - for maksimal fleksibilitet!

 

Hvad enten der er tale om installation på loft, under gulv eller i installationskanaler, er mulighederne mange med WAGO's fladkabelløsning IDC.


Bemærk:
WAGO's WINSTA®-hovedkatalog er udkommet på dansk. Du kan rekvirere et eksemplar på
info.dk@wago.com 

Desuden er vores WINSTA®-quickguide på trapperne. Den giver et hurtigt indblik i principperne for kabling og en oversigt over, hvilke produkter der benyttes til hvilke formål. Den er god at have ved hånden!

 

POWER CAGE CLAMP® - en hel serie af effektrækkeklemmer

En serie af skinnemonterede rækkeklemmer til lederstørrelser fra 6 til 95 mm².

TOPJOB® S

Et rækkeklemmeprogram til alle industriapplikationer (også EEx) og bygningsinstallation

Ethernet med KNX IP

WAGO tilbyder et KNX/TP1-busmodul og en controller til KNX IP. Kombinationen af de to moduler skaber en KNX IP-router.

WINSTA® - seks betegnelser - ét program

WINSTA®-familien har nu fået navne, som refererer til konstruktionen eller anvendelsesområdet.

TOPJOB®S 2- og 4-leder-skilleklemmer

Skilleklemme, serie 2002, med en byggebredde på kun 5,2 mm. Til anvendelse i styretavler og inden for procesindustrien.

TO-PASS®

Med TO-PASS® tilbyder WAGO et komplet telekontrolkoncept, som består af selvstændige fejldetektorer med GSM-opkobling, valgfri IP 66-beskyttelse og en telekontrol-PLC med tilslutning til WAGO-I/O-SYSTEM.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com