ETHERNET-Controller 2.0 - Ausgelegt für die Automatisierungswelt
Die programmierbaren ETHERNET-Controller 750-880 und 750-881 sind Bestandteile der 2. Generation der WAGO-Controller für die Automatisierung. Wesentliche Unterschiede: der 750-880-Controller verfügt über einen größeren internen Datenspeicher sowie einen Steckplatz für eine SD-Speicherkarte. Mit dieser können z.B. Geräteparameter und Boot-Projekte von einem Controller auf den nächsten übertragen werden.




++43/1/615 07 80
++43/1/615 07 75