Skalierbare Fernwirklösungen
Mit TO-PASS™ bietet WAGO ein lückenloses Fernwirkkonzept an, bestehend aus autarken Störmeldern mit GSM-Anbindung, optionalem IP66-Schutz und einer Fernwirk-SPS mit Anschluss an das WAGO-I/O-SYSTEM.
Condition Monitoring
Informationen zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung und den speziell zu diesem Thema geeigneten WAGO-Produkten.
POWER CAGE CLAMP® - Das komplette Hochstrom-Programm
Reihenklemmenfamilie für Leiterquerschnitte von 6 mm2 - 95 mm2. Bis 95 mm2 im Handumdrehen geklemmt.
JUMPFLEX Serie 857
Ein abgestimmtes Zusammenspiel von Gehäuselösung und Elektronik ist das Erfolgsrezept für ein rundum gelungenes Gerät. Genau dieses hat WAGO mit den neuen Messumformern und Relais-Bausteinen der Serie 857 verwirklicht.
TOPJOB® S
Ein Reihenklemmenprogramm für alle Industrie-
anwendungen (auch Exe) und die Gebäudeinstallation.
Ethernet mit KNX IP
WAGO bietet eine KNX/TP1-Klemme sowie einen Controller für KNX IP. Die Kombination aus beiden realisiert einen KNX IP-Router.
ProServe Software Version 5.0
Hier können Sie die aktuelle Version der ProServe Software downloaden und die Software durch eine Registrierung freischalten lassen.
WINSTA® - Die Namen sind Programm
Die WINSTA® Familie hat jetzt Namen bekommen, die schon einen kleinen Hinweis auf die Bauform oder den Einsatzbereich geben
Federklemmtechniken
Ob eindrähtige Leiter miteinander verbunden werden oder ein-, mehr- und feindrähtige untereinander - WAGO hält für die unterschiedlichsten Anforderungen Lösungen parat.




++43/1/615 07 80
++43/1/615 07 75