Eigensichere Ex i-Busklemmen müssen über abgesicherte Einspeisungen mit 24 V versorgt werden. Die neue leistungsstarke Potentialeinspeisung für Ex i (750-606) liefert einen maximalen Strom von 1 A. Damit kann sie mehr Ex i-Busklemmen versorgen als die Standardvariante mit 0,5 A (750-625). Zusätzlich überwacht sie die Spannungsversorgung des nachgeschalteten Ex i-Segments und trennt den eigensicheren vom nicht eigensicheren Teil des WAGO-I/O-SYSTEMs 750.
Alle 100Base-TX-Industrial-Switches von WAGO haben die UL-Zertifizierung erhalten. Das sind im Einzelnen die 5-, 7- und 8-Port-ETHERNET-Switches der Serie 852 101/102/103/104. Darüber hinaus erhielt auch der 100Base-TX-Industrial-Eco-Switch Serie 852 111 mit fünf Ports die UL-Zulassung.
Ab Anfang nächsten Jahres stehen für SPEEDWAY fünf weitere IP67-Module zur Verfügung. Erstmals wird das I/O-System in IP67 ein analoges Eingangsmodul für Thermoelemente mit Kaltstellenkompensation enthalten. Darüber hinaus wird SPEEDWAY um je zwei negativschaltende (Low Side) digitale Eingangs- und Ausgangsmodule erweitert.
Der Sicherungsstecker für Durchgangs- und Schutzleiterklemmen der Serie 2006 ermöglicht die Absicherung von Steuerkreisen mit Sicherungssteckern auf Reihenklemmen und damit die Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene.