JUMPFLEX – eine Serie mit System bringt jedes Signal in Form
- Kompakte Bauform für dezentrale Anwendungen
- Einfache Konfiguration per DIP-Schalter
- Temperaturmessumformer per Software einstellbarDurchgängig sichere Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung gemäß EN 61140
- Hohe Mess- und Übertragungsgenauigkeit
- Durchgängig brückbar
TO-PASS® - skalierbare Fernwirklösungen für die Industrie
- Einfache Anbindung via GPRS und GSM
- Lösungen für dezentrale Anwendungen
- Optimal integrierbar in das WAGO-I/O-SYSTEM
Die neue Leistungsklasse
- Synchrone, hochgenaue Signalverarbeitung
- Geringe Zykluszeiten
- Modul- und Kanaldiagnose
- Programmierbar und parametrierbar
- Modulare Bauweise
- Effektives Versorgungskonzept
- Temperaturbereich –25° C bis +60° C
Funkkommunikation für industrielle Anwendungen über Bluetooth 2.0
- Reichweite bis 1000 m im Freifeld, bis 100 m in Gebäuden
- Vollständiges Bluetooth Piconet unterstützt (bis zu 8 Teilnehmer)
- Erweiterte Diagnosefunktionen
- Echtzeitprofil für zeitkritische Applikationen
Industrial Ethernet-Switches
Das kompakte Programm mit dem weiten Leistungsspektrum lässt kaum Wünsche offen:- Vom 5-Port 10/100 Base bis 8-Port 10/100 Base TX/FX-Port oder
- 7-Port 10/100 Base TX/FX „managed Switch“
- Maximale Entfernung 100 m oder bis 30 km mit Glasfaserlichtleiter
- Erfüllen die Standards nach IEEE 802
WAGO IPC - Wenn Ihre Anforderungen größer werden
Der WAGO-IPC: Steuern, Überwachen und Visualisieren direkt im Feldbusknoten
- Skalierbare Rechenleistung bis Pentium M 1,4 GHz
- SPS-Programmierung nach IEC 61131-3
- Ethernet und optionale Feldbuskommunikation
- Anschluss an WAGO-I/O-SYSTEM 750/753







0571 / 887-0
0571 / 887-169
