WAGO direct 1/2008

"TO-PASS®  skalierbare Fernwirklösungen." Neues Fernwirkkonzept für die Prozess- und Verfahrenstechnik. Mit TO-PASS bietet WAGO ein lückenloses Fernwirkkonzept an, bestehend aus autarken Störmeldern mit GSM Anbindung, optionalem IP66-Schutz und einer Fernwirk-SPS mit Anschluss an das WAGO-I/O SYSTEM.
 
 

WAGO special 1/2008

"Neue Impulse für die Gebäudeautomation." KNX und BACnet für das WAGO-I/O-SYSTEM 750. WAGO bringt Controller für BACnet/IP und KNX IP zusätzlich zur bereits verfügbaren KNX/EIB/TP1 Busklemme auf den Markt. Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 lässt sich in der Gebäudeautomation noch vielfältiger einsetzen.
 
 

WAGO direct 2/2007

Maßgeschneiderte Temperaturmessung. „Geht nicht gibt’s nicht“: Die nur 6 mm schmalen JUMPFLEX Messumformer bringen jedes Signal in Form. Auch RTDSensoren und Thermoelemente finden Anschluss – bisher bereits über die per Dip-Schalter konfigurierbaren Geräte 857-800 und 857-810.
 
 

WAGO direct 1/2007

95 mm² im Handumdrehen geklemmt. Reihenklemmenfamilie für die Nennquerschnitte 35 mm², 50 mm² und 95 mm². Sie sind präzise und sicher. Sie sind schnell und komfortabel. Und sie klemmen jeden Leiter im Bereich von 6 mm² bis 95 mm² (AWG 4 bis 4/0) – mehr als jede andere vergleichbare Klemme am Markt. Die drei Reihenklemmen der Serie 285 decken Anwendungen für Nennströme bis 232 A ab.
(PDF-Datei 2 MB)
 
 

WAGO direct 2/2006

Multitalente mit Profil: Trennverstärker, Messumformer, Relaisbausteine: Komplette Produktfamilie bringt jedes Signal in Form. Gemeinsam ist ihnen die markante Kontur, den neuen Alleskönnern der Serie 857. Sie sind perfekt aufeinander abgestimmt, und das nicht nur äußerlich.
(PDF-Datei, 1,5 MB)
 
 

WAGO direct 1/2006

Eine neue Leistungsklasse: WAGO SPEEDWAY 767. Nach 10 Jahren Erfahrung mit IP 20 I/O-Modulen setzt WAGO mit einer neuen Leistungsklasse von IP 67 I/O-Modulen wieder Maßstäbe in der Automatisierungstechnik: WAGO SPEEDWAY 767 ist in allen Details konsequent zu Ende gedacht.
(PDF-Datei, 530kB)
 
 

WAGO Special 1/2006

WINSTA® – Die Namen sind Programm. Zur besseren Kommunikation hat die WINSTA® Familie jetzt Namen bekommen, die schon einen kleinen Hinweis auf die Bauform oder den Einsatzbereich geben. Der neue WINSTA® Katalog zeigt das aktuelle WINSTA® Programm.
(PDF-Datei, 980 kB)
 
 

WAGO direct 2/2005

Condition Monitoring per WAGO-I/O-SYSTEM. Integriert in WAGO Feldbusknoten lässt sich so eine Überwachung äußerst kostengünstig realisieren.
(PDF-Datei, 550 kB)
 
 

WAGO direct 1/2005

TOPJOB® S: Die Reihenklemmen. Jetzt auch für die Gebäudeinstallation. Nur ein Reihenklemmenprogramm für alle Industrieanwendungen (auch Exe) und die Gebäudeinstallation. (PDF-Datei, 650 kB)
 
 

WAGO direct 2/2004

ODVA-zertifizierte Kommunikation: WAGO-I/O-SYSTEM 750 besteht Ethernet/IP Conformance Test (PDF-Datei, 800 kB)
 
 

WAGO direct 1/2004

IP 67-geschützte Sensor / Aktor Boxen. Datensammler fürs Grobe (PDF-Datei, 730 kB)
 
 

WAGO direct 2/2003

Busklemmen mit separater Verdrahtungsebene ergänzen das WAGO-I/O-SYSTEM.
 
 

WAGO direct 1/2003

WAGO TOPJOB®S-Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®S-Anschluss: Ein neuer Quantensprung 
 
 

WAGO direct 2/2002

Wegweisende elektrische Verbindungstechnik im ICE 3: Sichere Verbindungstechnik für grenzenlose Verbindungen
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com