Die revolutionäre picoMAX®-Buchsentechnologie nutzt die Kontaktkraft einer einzigen CrNi-Stahlfeder gleich doppelt: Für die Klemmung des angeschlossenen Leiters und für die Kontaktierung des Steckerstiftes. Das kompakte Bauprinzip reduziert die „Baulänge“ der picoMAX®-Federleisten so, dass eine neue Generation von dazu passenden Stiftleisten mit ganz neuen Merkmalen geschaffen werden konnte.
Die beste Verbindungsdosenklemme aller Zeiten. Die neue "WAGO" ist um über 50 % kleiner als das Original der Serie 273. Durch das transparente Gehäuse ist ein sicheres und fehlerfreies Anschließen der eindrähtigen Leiter garantiert.
Immer häufiger werden in Industrieanwendungen schnelle Echtzeitsteuerungen gefordert. Vor diesem Hintergrund hat WAGO sein WAGO-I/O-SYSTEM um einen EtherCAT-Feldbuskoppler erweitert. Mit dem neuen Koppler können EtherCAT-Anwendungen realisiert werden, gleichzeitig kann der Anwender die hohe Flexibilität des WAGO-I/O-SYSTEMs nutzen. Der Koppler hat den EtherCat-Konformitätstest bestanden.
Integration von Signalen aus dem Feld in IT-Anwendungen lassen sich mit dem neuen ETHERNET-Controller 750-881 noch schneller, intelligenter und funktioneller realisieren. Er arbeitet SPS-Programme 100 % schneller ab als sein Vorgänger und bietet mit doppelter Speicherkapazität noch mehr Platz für SPS-Programme und Web-Applikationen.