WAGO Kontakttechnik

Excelsiorlaan 11

1930 Zaventem

0032 / 2 / 7179090

0032 / 2 / 7179099

info-be@wago.com

  •  


Alimentations série 787

Nouvelle gamme d'alimentations

 

Alimentations mono et triphasées, modules de redondance et de secours capacitifs, disjoncteurs de protection électroniques et ASC à découvrir.

Série 273

Bornes pour boîtes de dérivation

 

Des bornes à enfchage direct, de qualité Wago, pour les conducteurs rigides. Elles existent en versions 2/3/4/5/8 conducteurs, opaques ou transparentes.

Profisafe: Haute puissance dans un espace extrêmement réduit

Composants configurables pour compléter la gamme Profisafe pour le système WAGO-I/O-SYSTEM.

Précâblage Automates

3 Nouvelles interfaces complètent la gamme 

 

A découvrir : des interfaces de redondance et un kit de simulation TOR polyvant.

TOPJOB®S

Gamme complète de bornes sur rail

 

La gamme de bornes sur rail avec connexion à ressort la plus compacte du marché, pour des sections de 1,5 mm² à 16 mm².

WINSTA

Système de Précâblage Rapide - bâtiment 

 

 

Gagnez du temps avec notre système de précâblage rapide avec codage : une large gamme de connecteurs et cordons. 


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com