A Tökéletes készülékház és elektronika a kulcsa ennek a rendkívül sikeres eszköznek. Ezt a fajta tökéletességet sikerült a WAGO-nak elérnie a 857-es relé és mérőváltó moduljaival.
Sokoldalúan felhasználható speciális egységek
A házmegoldás és elektronika egymáshoz hangolt összjátéka a jól sikerült készülék sikerének kulcsa. Pontosan ezt valósította meg a WAGO a 857 sorozat új mérésátalakítóival és reléegységeivel.
WAGO és cadenas
A PartServer-en az adatküldéshez azonnal rendelkezésére állnak a Wago termékválaszték CAD-adatai.
WAGO-I/O-SYSTEM 750
Egy rendszer minden felhasználásra. WAGO-I/O-SYSTEM-el egy valóban teljesen szabadon programozható rendszer birtokosa lehet.
WINSTA® - A név jelenti a programot
A WINSTA® termékcsalád most olyan nevet kapott, ami már utal a kialakításra vagy az alkalmazási területre
TOPJOB® S - A sorkapocs-program. Egyszerűen zseniális.
Egyetlen sorkapocs program az összes ipari alkalmazás (Exe is) és az épületvillamossági szerelés számára.
POWER CAGE CLAMP® - A teljes nagyáramerősségű program
Egyedülálló szabadalmaztatot sorkapocs család 6 mm2 – 95 mm2 vezetékátmérő számára.




+36 23 502 170
+36 23 502 166