Fiere 2011
News del settore elettrico. Da la connessione alla tecnologia di automazione. Le date nella vostra zona. Un "must" per tutti i professionisti !
Speedway 767
Perfezione fino all'ultimo dettaglio. WAGO-SPEEDWAY 767 la nuova classe di performance nel campo dell'automazione.
Un talento multiplo ad alto profilo
La perfetta corrispondenza fra soluzione d'alloggiamento e elettronica è la ricetta per il successo di un dispositivo perfetto. Questo è quello che WAGO ha raggiunto con il nuovo trasduttore e modulo relè della Serie 857.
Morsetti sezionatori a due piani TOPJOB®S
Morsetti sezionatori a due piani TOPJOB®S. Due morsetti sezionatori con potenziale indipendente sono alloggiati su due livelli di un morsetto largo solo 5,2 mm.
Morsetto compatto Serie 222
I morsetti compatti con connessione CAGE CLAMP® COMPACT possono unire 2, 3 o 5 conduttori flessibili da 0,08 mm² fino a 4 mm², rigidi e semirigidi fino a 2,5 mm². Tutto questo senza bisogno di utensili.
Sistemi fieldbus
La premessa base per sistema modulare è la compatibilità con numerosi sistemi fieldbus. A seconda del tipo di applicazione, è possibile scegliere accoppiatori o controllori per differenti protocolli.