ワゴ・ケージクランプ®はスプリングの特性を活かした全く新しい結線方式です。

E-mailアドレス等をご登録後、WAGO製品のCADデータをダウンロードサービスポータルサイトよりダウンロードできます。
TOPJOB®Sはケージクランプ®Sスプリングを内蔵したレールマウント端子台です。
充実したラインナップであらゆる分野に使用できます。

ワゴでは各種コネクタ(MIL、FCN、MR、D-sub、RJ-45)等にケージクランプ端子台を搭載したコネクタ端子台(インターフェースモジュール)を用意しています。

WAGOはプリント基板端子台も豊富にラインナップしています。
ケージクランプ式、差込み式、IDC接続の各タイプがあります。

ワゴI/Oシステム750シリーズはモジュール方式を採用した最新型のI/Oユニットです。コンパクトで省スペースを実現し、さまざまな用途に使用できます。

WINSTA® シリーズは全く新しいコネクタ配線システムです。屋内配線や電源用途に最適なソリューションをご提案します。

WAGO857シリーズは省スペース化、設置工数削減、信頼性向上、高機能といったあらゆる現場ニーズに対応できるアナログ信号変換器及びリレーモジュールです