4- and 5-pole Distribution Connectors and Mounting Plates for WINSTA® MINI
WAGO has expanded the MINI series of its WINSTA® Pluggable Connector System with T- and h-distribution connectors featuring mounting plates.Daugiafunkcijiniai analoginių signalų keitikliai
Puikus derinys - korpuso tobulumas ir aukštos kokybės elektronika. Tai visiškai nauja analoginių keitiklių ir relinių kontaktų 857 serija, kurią sukūrė WAGO
TOPJOB®S dviejų aukštų atjungiamieji gnybtai
Gnybto plotis: 5,2mm. Gali būti naudojami kontrolės ir matavimo sistemose.
WINSTA® - unikalios jungčių sistemos pavadinimas
WINSTA® šeima – universalus sprendimas patogiam elektros instaliacijos montavimui.
Kompaktiškas diagnostikos specialistas
4- ar 8- kanalų skaitmeninio išėjimo moduliai skirti WAGO-I/O-SYSTEM, neužilgo turės ir diagnostikos funkciją.
TOPJOB®S 2- ir 4- jungčių atjungiamieji gnybtai
2002 serijos, 5,2 mm pločio atjungiamieji gnybtai, aptarnavimui kontrolės sistemose, matavimo bei keitiklių grandinėms.




+37052322295
+37052322247