UAB „Instabalt LIT“

Savanoriu pr. 187

LT-02300, Vilnius

+37052322295

+37052322247

info@instabalt.lt

  •  

Daugiafunkcijiniai analoginiu signalu keitikliai

Puikus derinys - korpuso tobulumas ir aukštos kokybes elektronika. Tai visiškai nauja analoginiu keitikliu ir reliniu kontaktu 857 serija, kuria sukure WAGO

WAGO ir cadenas

CAD bylas WAGO produkcijai galima parsisiusti iš PartServer.

TOPJOB®S dvieju aukštu atjungiamieji gnybtai

Gnybto plotis: 5,2mm. Gali buti naudojami kontroles ir matavimo sistemose.

WINSTA® - unikalios jungciu sistemos pavadinimas

WINSTA® šeima – universalus sprendimas patogiam elektros instaliacijos montavimui.

Kompaktiškas diagnostikos specialistas

4- ar 8- kanalu skaitmeninio išejimo moduliai skirti WAGO-I/O-SYSTEM, neužilgo tures ir diagnostikos funkcija.

TOPJOB®S 2- ir 4- jungciu atjungiamieji gnybtai

2002 serijos, 5,2 mm plocio atjungiamieji gnybtai, aptarnavimui kontroles sistemose, matavimo bei keitikliu grandinems.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com