WAGO voorjaarsactie 2008
WAGO voorjaarsactie 2008
Pakket met 900 stuks WAGO lasklemmen en een Motorola W180 Prepay telefoon.
Motorola W180 Prepay telefoon met : FM Radio, SMS, Crystal Talk, 65K TFT kleurenscherm, Handsfree functie, Trilfunctie, Incl. max. 15,00 euro beltegoed.
Vanaf 28 april 2008 is de WAGO voorjaarsactie verkrijgbaar bij uw elektrotechnische groothandel.
De Voorjaarsactie 2008 is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
Compacte diagnosespecialisten
4- resp. 8-kanaals digitale uitgangsklemmen voor het WAGO-I/O-SYSTEM zijn voortaan desgewenst verkrijgbaar met een diagnostische functie.
Voorconfectioneren en testen
2- tot 10-polige TOPJOB®S connectoren
TOPJOB®S connectoren bieden de mogelijkheid om samenstellingen voor stekkerbare bedrading op TOPJOB®S rijgklemmen van de series 2001, 2002 en 2004 voor te bedraden.
Real-time Ethernet in het veld
Het WAGO-I/O-SYSTEM 750 krijgt een verbinding met Ethernet Powerlink.
WAGO breidt het in de industrie beproefde, uiterst modulaire veldbussysteem uit met een coupler die voldoet aan de Ethernet Powerlink V2.0 specificatie.
WINSTA® - familie
De WINSTA® familie, de verschillende varianten WINSTA® groepen hebben namen gekregen die een verwijzing maken naar de constructie of het toepassingsgebied.
X-COM-SYSTEM gaat tot 32 A!
Het X-COM-SYSTEM, als synthese van rijgklemmen en connectors wordt uitgebreid voor basisklemmen alsmede veer-penstroken met blauwe isolatiekraag voor een nominale stroom van hoogstens 32A.
Multitalenten met profiel
Een op elkaar afgestemd samenspel van behuizingsoplossingen en elektronica is het succesvolle recept voor een in alle opzichten geslaagd apparaat. En dit heeft WAGO nu juist met de nieuwe signaalomvormers en relaismodules van de Serie 857 bereikt.




+31 341 43 90 39
+31 341 43 90 30










_rdax_180x110.jpg)