Verdadeiros 600 V de acordo com a UL 1059 em dimensão de apenas 7,5 mm
Os novos bornes para placas de circuito impresso da série 746, são especialmente predestinados como bornes de conexão de rede, devido aos seus dados nominais e com a conexão dupla CAGE CLAMP®S em cada pólo, para a eletrônica de potência, p.ex. para acionamento.
Um resumo dos dados:
- Dimensão de apenas 7,5 mm ou 295 polegadas
- 600 V de acordo com a UL 1059, 40 A; 2 x AWG 20 – 8
- 630 V/8 kV/3, 41 A; 2 x 0,5 – 6/10 mm² de acordo com a IEC
- Conexão dupla CAGE CLAMP®S em cada pólo para passagem fácil em loop dos cabos de conexão no borne, sem bornes adicionais ou pontes e sem o respectivo layout de placa de circuito impresso
- Conexão CAGE CLAMP®S com tecnologia de inserção direta para condutores desencapados de um fio, de 1,5 mm² até 10 mm², e para condutores finos com isolador de terminal de 1,5 mm² até 6 mm².
- Conexão de condutores de fio fino de 0,5 mm2 até 10 mm2, após acionamento prévio da mola do borne.
- Bornes com carcaça de isolamento azul adequados para aplicações EExi
- 2 pinos de solda por pólo, alternando parte frontal e parte posterior, para uma boa fixação na placa de circuito impresso e para passagem distribuída de corrente.
A codificação dos pólos é feita com etiquetas identificadores ou por impressão direta. Uma abertura de teste, permite testar com conectores de teste com 2/2,3 mm de diâmetro.
Bornes para placas de circuito impresso da série 746 com tecnologia de inserção direta.





