Economia de espaço
Bornes compactos para placas de circuito impresso até 4 mm². Os bornes de contorno compacto para placas de circuito impresso com conexão CAGE CLAMP®, como complemento da série 745 da WAGO, podem ser montados com economia de espaço próximos e em sequência na placa de circuito impresso e sem restrições de manuseio. Produzidos na dimensão (RM) de 5 mm, os bornes individuais podem ser encaixados em uma a três placas de distância e cada uma com 2,5 mm de espessura nas dimensões de 7,5 mm, 10 mm e 12,5 mm de extensão e, também nas réguas de bornes em todas as dimensões citadas. Já na dimensão de 12,5 mm, os bornes oferecem 600 V, 20 A, de acordo com a UL 1059, secção transversal AWG 28 - 12.
Os respectivos dados IEC têm 630 V/8 kV/3, 20 A, secção transversal de 0,08 mm2 até 4 mm2. Considerando a curva de redução de taxa, também são possíveis correntes maiores.
A partir da dimensão de 7,5 mm, as réguas de borne com carcaça de isolamento azul são adequadas para aplicações EExi. A identificação dos pólos ocorre através de impressão direta e, uma abertura de teste separada permite o teste com conectores de teste com 2 mm e 2,3 mm de diâmetro.





