Home
A empresa
Quem somos
WAGO na Alemanha
WAGO no mundo
Relações públicas
Oportunidades
Dados e fatos
Produtos
Sistemas de bornes
Placas de circuito impresso e conectores
Bornes de conexão e conector
Componentes para a automatização
Acessórios
Certificações de produtos
Informações ténicas
Aplicações
Automação predial
Tecnologia eletrotécnica
Automotiva
Construção de máquinas e fábricas
Transporte
Controle de processos
Serviços
Suporte
Solution Provider
Seminários e treinamentos
ProServe
Documentação
Material informativo
Downloads
Sistema de informações on-line
Call-Back
China Compulsory Certificate
Imprensa
Notícias
Oportunidades
Feiras
WAGO direto
Eventos informativos
Fale conosco
WAGO Sondershausen
Distribuidores
WAGO no Mundo
Política de Privacidade
Ajuda
Pais
Please select
WAGO Global Website
-----------------------------
Austria
Belgium
Brazil
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Japan
Netherlands
Norway
Poland
Russia
Singapore
Sweden
Switzerland
Taiwan R.O.C.
United Kingdom
USA
Você está aqui:
Produtos
>>
Sistemas de bornes
>>
TOPJOB® S
Produtos
Sistemas de bornes
TOPJOB® S
Bornes com fiação frontal
Bornes COMPACT
Bornes MINI
topJob® Bornes de série e instalação
Bornes com fiação lateral
FIT CLAMP Bornes com conexão por corte
X-COM-SYSTEM
Borne individual e réguas de bornes
Sistemas de distribuição
Sistema de blindagem
Bornes EEx e e EEx i
Bornes de funções
Placas de circuito impresso e conectores
Bornes de conexão e conector
Componentes para a automatização
Acessórios
Certificações de produtos
Informações ténicas
Descrição geral do produto
Bornes de 2, 3 e 4 condutores, bornes de dois e três níveis para secções transversais nominais de 1,5 mm² até 16 mm²
Bornes para 2 condutores
1,5mm
2
; 2,5mm
2
;
4mm
2
; 6mm
2
;
10mm
2
; 16mm
2
Bornes para 3 condutores
1,5mm2; 2,5mm2; 4mm2; 6mm2; 10mm2; 16mm2
Bornes para 4 condutores
1,5mm
2
; 2,5mm
2
;
4mm
2
; 6mm
2
;
10mm
2
; 16mm
2
Bornes de dois níveis
Bornes de dois níveis espaço econômicos para 0,25 mm
2
até 2,5 mm
2
/ 4 mm
2
"e" e "f"
Bornes de três níveis
Bornes de três níveis espaço econômicos para 0,25 mm
2
bis 2,5 mm
2
/ 4 mm
2
"e" e"f"