Tack vare enkelt fritt skalbart mätområde hos Jumpflex 857-402 enheten kan den appliceras i ett brett spann av applikationer som processer, avloppsvatten, kraftverk eller mekanisk industri. Förstärkaren är endast 6 mm bred och monteras enkelt på DIN-skena.
Denna modul erbjuder RS232 /SMI (Standard Motor Interface) kompatibla elmotorer att anslutas. Interfacet möjliggör en äkta kommunikation mellan standard RS232 och SMI signal nivå. Modulen hanterar upp till 16 SMI motorer och det kompletta utbudet av funktioner kan användas. Ett speciellt funktionsblock i WAGO I/O PRO gör det möjligt att kommunicera mellan applikation och SMI motor. Monteras på DIN-skena i Normerad kapsling.
Nya digitala moduler ha nu introducerats till det modulera och enkelt skalbara IP67 I/O systemet. Innehållande 8 in-/utgångar har modulerna möjlighet att ta emot binära signaler från ex. brytare, givare och ventiler.
Under Hannover mässan visades för första gången nästa generation av Ethernet controller i WAGO I/O 750 serien. Den klarar av att processa PLC program 100% snabbare och hantera dubbelt så mycket minneskapacitet än tidigare.