I/O IPC, hem PC hem de PLC
Standart olarak LINUX® 2.6 yüklü olan sistemde istenirse Profibus ya da CANopen sistemi yüklü olarak gelebilmektedir. Bir Profibus DP(master/slave) ve bir de CANopen(master ) arabirimi sistem üzerinde standarttır. RS232 portu, 8 adet diagnostik LED, 24 VDC besleme girişi ve KBUS arabirimi(WAGO I/O sistem bağlantısı için) standarttır. I/O IPC hem PC hem de PLC fonksiyonlarına sahip son derece fonksiyonel ve bir o kadar da hesaplı bir çözüm sunar...
2 veya 4 iletken için TOPJOB®S ayırma klemensleri.
Kontrol ve proses ölçüm sistemlerinde ve bunun yanı sıra trafo devrelerinde kullanılabilen 2002 Serisi yeni 5,2mm genişliğinde, ayırma klemensleri 2 veya 4 iletkenli versiyonlarıyla aynı boyutta geçiş klemenslerine sahip olarak gelecekler.
Transdüserler, Röle ve Optokuplör Modülleri
Gövde ve elektronik aksamların eşsiz uyumu oldukça başarılı bir cihazın anahtar faktörüdür. 857 Serisi transdüserler ve röle modüllerinde WAGO tarafından başarılan şey tam olarak budur.
POWER CAGE CLAMP®
Basit bir el hareketiyle 95 mm² ye kadar olan kabloların 1-2sn de bağlanması. Üstelik bir insanın sıkabileceğinden daha sağlam, ancak kabloya hiç zarar vermeden ve pabuç/yüksük kullanmadan.Gevşeme riski yok, bakım yok, kablo ısınmalarına, arklara son.Özellikle yüksek harmonik akımlarının mevcut olduğu motor sürücü beslemelerinde ideal. Harmonik akımlarının farklı metal yüzeylerde yarattığı ısıl değişim etkileri görülmez, dolayısı ile kabloda gevşeme olmaz. Bakım için daha ideali yok. Çünkü kablo montajı 2 sn, bakım için sökmek 2sn, geri takmak 2sn. Daha hızlısı yok. 285 Serisi ray klemenslerin üç versiyonu anma akımları 232 A'e(2 sn süre ile 11400A çekilebilir) kadar olan uygulamalar için uygundur.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 - Tüm uygulamalar için tek sistem
"En iyi" fieldbus sistemi İyi derecede modüler parçaları bulunan fiedbus'tan bağımsız tasarımı ve dağıtılmış fieldbus sistemiyle, WAGO-I/O-SYSTEM çok farklı uygulamalar için onaylanmıştır. 400 farklı modül, 8 ayrı loyd onayı, kompass onayı, 17 ayrı fieldbus sistemini destekleyen kuplör ve kontrolörleri, IPC( endüstriyel bilgisayar) ile çalışabilme özelliği ile en gelişmiş işlemlere cevap verebilme özelliği WAGO-I/O-SYSTEM' i farklı kılar. Çünkü...
Yeni, WAGO Endüstriyel Ethernet Switch Ailesi
WAGO Endüstriyel Ethernet Switch ailesi içerisinde standart ürünlerin yanısıra, SFP modüllü(fiber optik bağlantılı ) ve yönetilebilir switchler de vardır. Tüm bu ürünler IP30 sınıfında, komple metal yapıda, düşme ve sarsıntıya dayanıklı,...
WINSTA® - Adı herşeyi anlatıyor
Şu ana kadar bina tesisatı için WINSTA® konnektör yelpazesi, önceden birleştirilmiş bağlantı ve ara bağlantı kabloları ile çeşitli takıp çıkarılabilir dağıtım konnektörleri ve dağıtım panolarını içeren 3, 4 ve 5 kutuplu fişler ve prizlerden oluşmuştur ...



+90 216 472 1133
+90 216 472 9910