Store fordele på et minimum af plads
Så lille kan en stor nyhed være!
Ny, pladsbesparende samlemuffe i serie 2273 fra WAGO
WINSTA®-installations-stikforbindelser
Før bestod WINSTA®-pro-grammet til bygningsinstal-lation af 3- til 5-polede stik, tilslutningskabler samt forskellige stikbare afgreningsmoduler og -bokse. De nye WINSTA®-produkter er kodet sikkert mod fejlstik med andre WINSTA®-stikforbindelsestyper.
BACnet
Controlleren til bygningsautomation. Meget effektiv og fleksibel til brug i alle applikationer.
WINSTA®-fladkabler
Hvis der ønskes stor fleksibilitet: fladkabel, med og uden busafgrening, op til 16 mm² og 76 A.
Undercentraler
Færdigmonterede undercentraler med alle nødvendige komponenter til bygningsautomation.
T-stykke eller h-blok?
I 2009 lancerede WAGO Danmark en 5-polet blå h-blok. Fra et distribuerings-synspunkt kan den det samme som T-stykket, dvs. at der er én tilgang og 2 afgange, men derudover har h-blokken også nogle andre funktioner.
Hvordan skal WINSTA®-kabler fastgøres?
Mulighederne og ikke mindst begreberne er mange, når man i dag skal lave en belysningsinstallation. Vi vil her kort beskrive og forklare, hvad der er tilladt og ikke tilladt.


.gif)


44 35 77 77
44 35 77 87





















.jpg)