WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27
32423 Minden

Postfach 28 80
32385 Minden

 

 Telefon
 +49 571 887 - Durchwahl
   
 Zentrale:  - 0
 Vertrieb:  - 222
 Techn. Support  AUTOMATION  - 555
 Techn. Support  ProServe  - 630
 Auftragsservice  - 333

 

+49 571 887-169

info@wago.com

  •  
 

Verbindungsklemmen

Ob eindrähtige Leiter miteinander verbunden werden, feindrähtige mit eindrähtigen oder feindrähtige untereinander - WAGO hält für die unterschiedlichsten Anforderungen Lösungen parat.

KNX

KNX / EIB im WAGO-I/O-SYSTEM. Durchbruch zu mehr Leistung.

TOPJOB® S

Das Reihenklemmen- programm. Einfach genial. Nur ein Reihenklemmen- programm für alle Industrieanwendungen (auch Exe) und die Gebäudeinstallation. Mit CAGE CLAMP® S Anschluss

BACnet

Der Controller für die Gebäudeautomation. Leistungsstark und flexibel.

WINSTA® Steckverbinder

WINSTA® - Die Namen sind Programm. Bisher bestand WINSTA®, das Steckverbinder-Programm für die Gebäudeinstallation, aus 3- bis 5-poligen Stecker- und Buchsenteilen...

LONWORKS®

LONWORKS® Controller zum WAGO-I/O-SYSTEM. Flexible Topologie und gewerke- übergreifende Funktionen.

Leuchtenklemmen

Aufgrund der Prüfung und Zulassung als isolierte Verbindungsklemme nach VDE 0606, können die Leuchtenklemmen der Serie 224 in Anwendungsbereichen für die Verbindung zwischen massiven und flexiblen Leitern eingesetzt werden.

Systemverteiler

Systemverteiler sind komplexe/dezentrale Steuereinheiten, die entsprechend Ihren Anforderungen konzipiert und gefertigt werden, um Ihre Applikationen mit unserer Gebäudeautomations- und Installationstechnik zu steuern.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com