Art.-Nr. 2086-1208/700-000/997-607
SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 8-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; schwarz
Abmessungen in mm
L = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 4,2 mm
L = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 4,2 mm
Abmessungen in mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 2: Z = 11,5 mm
Polzahl 3: Z = 10,7 mm
Polzahl 4: Z = 12,5 mm
Polzahl 5: Z = 14,2 mm
Polzahl 6; 8; 10; 12: Z = 26,2 mm
Polzahl 7; 9; 11: Z = 24,5 mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 2: Z = 11,5 mm
Polzahl 3: Z = 10,7 mm
Polzahl 4: Z = 12,5 mm
Polzahl 5: Z = 14,2 mm
Polzahl 6; 8; 10; 12: Z = 26,2 mm
Polzahl 7; 9; 11: Z = 24,5 mm