MCS MIDI Classic
Art.-Nr. 2231-308/031-000
1-Leiter-Federleiste; Drücker; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5,08 mm; 8-polig; Befestigungflansch; orange
Abmessungen in mm
L = Polzahl x Rastermaß
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 Rastnase
L = Polzahl x Rastermaß
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 Rastnase