MCS MIDI Classic
Art.-Nr. 232-254/047-000
THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 24-polig; Distanzflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grau
Abmessungen in mm
L = Polzahl x Rastermaß
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 Rastnase
L = Polzahl x Rastermaß
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2- bis 3-polige Federleisten – nur 1 Rastnase