MCS MIDI
Art.-Nr. 722-734/047-000
THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Distanzflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; lichtgrau
Abmessungen in mm
L = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2-polige Federleisten – nur 1 Rastnase
L = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2-polige Federleisten – nur 1 Rastnase