EPSITRON® Voedingen ECO en COMPACT Power – Juist formaat, juiste prijs

ECONOMISCH

VEELZIJDIG

VEILIG

VAN WAGO

EPSITRON®

Geavanceerde stroomvoorziening

Een voedingsmodule voor elke toepassing: Vertrouw op de geavanceerde 787-serie, die naadloos in uw applicatie past en waarop u steeds kunt rekenen - zelfs in kritische situaties

  • Krachtig en efficiënt
  • Stevig en betrouwbaar
  • Communicatief

EPSITRON ECO & COMPACT Power®

ECONOMISCH

VEELZIJDIG

VEILIG

ECONOMISCH

  • Met de EPSITRON ECO en COMPACT Power voedingen bespaart u zowel bij de aankoop als tijdens het gebruik dankzij de eenvoudige montage en het onderhoudsvrije ontwerp
  • Budgetvriendelijk en ideaal in standaardtoepassingenn

VEELZIJDIG

  • Ideaal voor zowel gebruik in industriële omgevingen en in gebouwen als in huishoudtoepassingen dankzij hun conformiteit met EN 60335-1
  • Flexibel monteerbaar op DIN-rail of met schroeven

VEILIG

  • De EPSITRON ECO en COMPACT Power voedingen voldoen aan de vereisten voor elektrische veiligheid volgens EN 60335-1
  • De voedingen zijn uitermate geschikt voor gebruik in huishoudelijke omgevingen volgens EN 60335-2-x, zoals bv. in verkoops- en geldautomaten

EPSITRON ECO Power& COMPACT Power:®

ECO Power

COMPACT Power

Uw voordelen met ECO Power:

  • Beter overzicht in de schakelkast door smalle bouwvorm
  • Veelvuldig toepasbaar door variabele montagemogelijkheden
  • Voor de inbouw in schakelkasten en apparaten
  • Beproefde CAGE CLAMP®-aansluittechniek®
  • Budgetvriendelijk in standaardapplicaties


Technische gegevens
Bestelnummer 787-1702 787-1712 787-1722 787-1732
Nominale ingangsspanning AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V
Uitgangsspanning DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
Uitgangsstroom 1,25 A 2,5 A 5 A 10 A
Omgevingstemperatuur -20 ... +60°C -20 ... +60°C -20 ... +60°C -20 ... +60°C
Afmetingen B x H x L 30 x 99x 90 40 x 99 x 90 60 x 99 x 130 70 x 99 x 165
Normen/Keuringen EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Uw voordelen met COMPACT POWER:

  • Groot toepassingsgebied dankzij montage op DIN-rail of met schroeven
  • Inbouwapparaat voor serieproductie met maximaal 144W uitgangsvermogen
  • Toepasbaar in huishoudelijke apparaten volgens EN 60335-1
  • Tijdbesparing dankzij picoMAX-connectoren met push-in-aansluittechniek®

Technische gegevens
Bestelnummer 787-1202 787-1212 787-1216 787-1226
Nominale ingangsspanning AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V
Uitgangsspanning DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
Uitgangsstroom 1,3 A 2,5 A 4,2 A 6 A
Omgevingstemperatuur -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C
Afmetingen B x H x L 54 x 56 x 90 72 x 56 x 90 108 x 56 x 90 144 x 56 x 90
Normen/Keuringen EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

TOEPASSINGEN

in
gebouwen

in de procestechniek

in de machinebouw

EPSITRON® in gebouwen

Ook in niet residentiële gebouwen groeien de vereisten met het oog op energiebesparing en comfort, waardoor de mate van automatisering toeneemt. In dergelijke toepassingen zijn de compacte DC-voedingsmodules uit de EPSITRON®-familie in combinatie met buffermodules uitermate interessant voor de decentrale voeding van de automatiseringscomponenten.

EPSITRON® – Toepassing van een UPS

Ook bij uitval van de stroom moeten belangrijke functies in het gebouw verzekerd blijven. Met de EPSITRON®-UPS worden functies zoals b.v. toegangscontrole, verlichtings- en bewakingssystemen niet onderbroken en betrouwbaar verdergezet.

Uw voordelen met EPSITRON® in gebouwen:

  • Compacte bouwvorm
  • Economisch
  • Overbrugging van stroomonderbrekingen
  • Speciale spanningen beschikbaar (b.v. voor DALI)

EPSITRON in de procestechniek

Overal waar continue of discontinue processen zijn, worden er hoge eisen gesteld aan de voeding van de installatie om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het proces te garanderen. Om aan de eisen te voldoen biedt de 787-serie van WAGO, redundantiemodules, elektronische zekeringen en DC-voedingen met Ex-certficatie.

EPSITRON – Toepassing van de elektronische zekering

In installaties van de procestechniek met lange leidinglengten is de keuze van de afzekering een echte uitdaging. Weerstanden, die oplopen met de lengte van de geleider, voorkomen een tijdige en betrouwbare afschakeling van thermomagnetische zekeringen. Bij lage overbelasting kunnen enkel elekronische zekeringen op een precieze manier en in de vooropgestelde tijd afschakelen. Zo beschermen de elektrische zekeringen van WAGO de installatie op een betrouwbare manier, o. a. tegen ongewenste start bij aardfouten en kortsluitingen.

Uw voordelen met EPSITRON in de procestechniek:

  • Hoge betrouwbaarheid
  • Mogelijkheid tot redundante opstelling
  • DC-voedingen met ATEX/IEC Ex-certificatie.

EPSITRON® in de machinebouw

Machines en installaties vereisen professionele voedingsoplossingen die bijvoorbeeld vermogenspieken opvangen, spanningsschommelingen compenseren en gevaarlijke situaties veilig afschakelen. Hiervoor bieden de voedingsmodules van EPSITRON® een grote keuze aan vermogenssterke DC-voedingen, buffermodules en elektronische zekeringen.

EPSITRON® - Toepassing van PRO Power

In schakelkasten van machines en installaties geldt: ruimte besparen is kosten verminderen. De slanke voedingen uit de EPSITRON® PRO-Power-familie hebben een vermogensreserve tot maximaal 200 % (PowerBoost), zo voorzien ze extra vermogen voor het leveren van startstromen of een snelle verandering in het gevraagde vermogen. Daarnaast zorgt de geïntegreerde TopBoost voor een betrouwbare afzekering van de secundaire zijde met een standaard thermomagnetische zekering.

Uw voordelen met EPSITRON® in de machine- en installatiebouw:

  • DC-voedingsmodules met Top- en PowerBoost
  • Betrouwbare bufferoplossingen met diagnose
  • Ruimtebesparende en precieze elektronische zekeringen

VIDEO'S

Kortsluiting- en overbelastingsgedrag
Waarom elektronische zekeringen?
Functies van de elektronische zekering

EPSITRON® DC-VOEDINGEN

EPSITRON® Bijhorende modules

U wilt EPSITRON® leren kennen?

Wij adviseren u graag vrijblijvend.

Heeft u vragen?
Contacteer ons.
Tel.: +32 (0)2 7179090

DOWNLOADS

Brochure EPSITRON® (English)
Download (PDF, 6.1 MB)
Flyer EPSITRON® (English)
Download (PDF, 0.7MB)
Website verschillende EPSITRON®-families
Download (Website)