Alimentations EPSITRON® ECO et COMPACT Power – La bonne taille pour le meilleur prix

ECONOMIQUE

VERSATILE

SANS RISQUE

EPSITRON®

Gamme d'alimentations professionnelles

Un système d'alimentation pour chaque application : vous aussi, ayez recours à la série bien pensée 787 qui s'intègre parfaitement dans votre application et laquelle vous pouvez toujours compter - même dans des situations critiques.

  • Efficaces et performantes
  • Robustes et fiables
  • Pouvant communiquer

EPSITRON ECO & COMPACT Power®

ECONOMIQUE

VERSATILE

SANS RISQUE

ECONOMIQUE

  • En utilisant les alimentations ECO et COMPACT Power, vous n’épargnez pas seulement à l’acquisition, mais aussi au montage simple et à l’absence d’entretien
  • Solution idéale et économique pour vos applications standards

VERSATILE

  • Les alimentations sont idéals dans des applications industrielles et dans des bâtiments, mais aussi dans des appareils domestiques selon EN 60335
  • Montage versatile sur rail DIN ou avec des vis

SANS RISQUE

  • Les alimentations EPSITRON ECO et COMPACT Power remplissent les exigences de sécurité électrique selon EN 60335-1.®
  • Elles conviennent idéalement pour une utilisation dans des terminaux d'environnement domestique selon EN 60335-2-x, comme par ex. dans des automates de vente de marchandises et de divertissement.

EPSITRON ECO Power & COMPACT Power®

ECO Power

COMPACT Power

Vos avantages avec ECO Power:

  • Plus de place dans l'armoire de commande avec le faible encombrement
  • Vaste utilisation grâce aux possibilités de montage variables
  • Pour un montage dans des armoires de commandes et appareils
  • Technique de raccordement éprouvée CAGE CLAMP®
  • Solution économique pour vos applications standards


Données techniques
Numéro de commande 787-1702 787-1712 787-1722 787-1732
Tension nominale d'entrée AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V
Tension de sortie DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
Courant de sortie 1,25 A 2,5 A 5 A 10 A
Température ambiante de fonctionnement -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Dimensions B x H x L 30 x 99x 90 40 x 99 x 90 60 x 99 x 130 70 x 99 x 165
Normes / Approbations EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Vos avantages avec COMPACT Power :

  • Large domaine d’application, grâce au montage sur rail DIN ou avec des vis
  • Convient pour montage en série avec une puissance max. de 144W
  • Utilisable dans des appareils ménagers selon EN 60335-1
  • Gain de temps grâce aux connecteurs picoMAX avec technique de raccordement Push-in®

Données techniques
Numéro de commande 787-1202 787-1212 787-1216 787-1226
Tension nominale d'entrée AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V
Tension de sortie DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
Courant de sortie 1,3 A 2,5 A 4,2 A 6 A
Température ambiante de fonctionnement -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C
Dimensions B x H x L 54 x 56 x 90 72 x 56 x 90 108 x 56 x 90 144 x 56 x 90
Normes / Approbations EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

APPLICATIONS

dans
les bâtiments

dans l'automatisation
de process et de l'énergie

dans la
construction de machines

EPSITRON® dans les bâtiment

Dans les bâtiments non-résidentiel, les exigences deviennent également plus grandes en matière d'économie d'énergie et de confort, ce qui augmente le degré d'automatisation. Ici les alimentations de la famille EPSITRON®, avec leur possibilité de tampon, conviennent bien pour l'alimentation décentralisée des composants d'automatisation.

EPSITRON® – Alimentation sans coupure en application

Egalement en cas de panne de courant, des fonctions importantes doivent être maintenues dans les bâtiments. Avec l'alimentation sans coupure (ASC) EPSITRON®, des fonctions comme par ex. l'alimentation du contrôle d'accès, les systèmes d'éclairage et de surveillance continuent d'être alimentées de manière fiable

Vos avantages avec EPSITRON® dans les bâtiments:

  • Construction compacte
  • Économique
  • Alimentation de secours en cas de panne de courant
  • Tensions spécifiques disponibles (par ex. pour DALI)

EPSITRON® dans l'automatisation de process et de l'énergie

Partout où se déroulent des processus continus ou discontinus, les exigences pour les alimentations de l'installation sont plus élevées afin de garantir la fiabilité et la disponibilité du processus. Afin de répondre à ces exigences la série 787 de WAGO offre des modules de redondance, des fusibles électroniques ou des blocs d'alimentation avec approbations Ex.

EPSITRON® – Application de disjoncteur de protection électronique

Dans les installations d'automatisation de process et d'énergie avec de grandes longueurs de lignes, le choix de la protection constitue un défi. Les résistances de ligne élevées empêchent le fontionnement normal des disjoncteurs thermomagnétiques. En cas de faibles surintensités dans un temps défini seuls les disjoncteurs électroniques se déclenchent à la valeur exacte. Ainsi, les disjoncteurs électroniques de WAGO protègent l'installation de manière fiable, entre autres lors de démarrages involontaires en cas de mise à la terre et de court-circuit.

Vos avantages avec EPSITRON® dans l'automatisation de process et de l'énergie:

  • Fiabilité élevée
  • Possibilité de montage redondant
  • Modules d'alimentation avec approbation ATEX/IEC Ex

EPSITRON® dans la construction de machines

Les machines et installations exigent des solutions d'alimentation professionnelles qui, par exemple, amortissent les pics de puissance, équilibrent les fluctuations de tension et désactivent de façon sûre les situations à risques. Pour cela, les alimentations EPSITRON® offrent un large choix de modules d'alimentation performants, de solutions de tampon et de disjoncteurs électroniques.

Application des EPSITRON® PRO Power

Dans les armoires de commande de machines et d'installations, il faut économiser de la place et de l'argent. Les modules d'alimentation compactes de la famille EPSITRON® PRO-Power avec réserves de puissance jusqu à 200 % (PowerBoost) fournissent plus de puissance lors de la phase de démarrage ou lors d'un changement rapide de la puissance demandée. Le TopBoost intégré permet une protection fiable côté secondaire avec disjoncteurs thermomagnétiques classiques.

Vos avantages avec EPSITRON® dans la construction de machines et d'installations:

  • Modules d'alimentation avec TopBoost et PowerBoost
  • Solutions de tampon fiables avec diagnostic
  • Disjoncteur de protection électronique précis et prenant peu en place

VIDÉOS

Comportement en cas de surcharge et de court-circuit
Pourquoi un disjoncteur électronique
Fonctions du disjoncteur électronique

ALIMENTATIONS EPSITRON®

DISPOSITIFS SYSTÈME EPSITRON®

Vous voulez connaître EPSITRON®?

Nous vous conseillons volontiers sans engagement.

Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous appeler.
Tel.: +32 (0)2 717 90 90

TÉLÉCHARGEMENTS

Broschure EPSITRON®
Download (PDF, 5.76MB)
Prospectus EPSITRON® (English)
Download (PDF, 0.7 MB)
Interface Electronic EPSITRON®
Download (PDF, 17.6MB)