EPSITRON®

Sistema de alimentação de energia avançado

Um sistema de alimentação de energia para todas as aplicações: A linha EPSITRON 787, se encaixa perfeitamente em diversas aplicações e não deixa a desejar nem em situações críticas.

  • Alto desempenho e eficiência
  • Resistência e confiabilidade
  • Capacidade de comunicação

EPSITRON®

Sistema de alimentação de energia avançado

Um sistema de alimentação de energia para todas as aplicações: Confie na linha EPSITRON® 787, que vai se encaixar perfeitamente em sua aplicação e não vai deixar você na mão - mesmo em situações críticas.

  • Alto desempenho e eficiência
  • Resistência e confiabilidade
  • Capacidade de comunicação

APLICAÇÕES


PREDIAL


CONTROLE DE PROCESSOS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EPSITRON® em Aplicações Prediais

O aumento da necessidade em economizar energia sem que se perca comodidade é um grande impulsionador da automação predial. Com o objetivo de atender essas exigências, a linha COMPACT de fontes de alimentação da WAGO oferecem a capacidade de buffer e uma solução centralizada para componentes de automação.

EPSITRON – Aplicação de Fonte de Aliementação Ininterrupta (UPS)

Mesmo durante a queda de energia, as funções básicas de um edifício precisam ser mantidas. As unidades UPS das fontes de alimentação da WAGO suprem essas as funções, como: controle de acesso e sistemas de iluminação ou monitoramento.

Vantagens de usar EPSITRON®:

  • Design compacto
  • Econômica
  • Compensação garantida durante quedas de energia
  • Suporte para tensões especiais (como o DALI)

EPSITRON® no Controle de Processos

Processos contínuos ou descontínuos requerem altas exigências de fornecimento de energia para garantir a segurança operacional. Para atender essas necessidades a WAGO possui: módulos de redundância, disjuntores eletrônicos e as fontes de alimentação da linha 787. Todos com certificação EX para atender a essas exigências.

EPSITRON® – Aplicação do Disjuntor Eletrônico

Para equipamentos de controle de processos que exigem cabos longos a seleção da proteção correta do circuito representa um desafio significativo. Resistências altas de cabos evitam que os disjuntores termomagnéticos desarmem. Somente os Disjuntores Eletrônicos da WAGO podem desarmar precisamente no caso de sobrecargas em tempo hábil. Os Disjuntores Eletrônicos EPSITRON® protegem os equipamentos de situações como a inicialização não intencionada, no caso de falhas de aterramento.

Vantagens em ter EPSITRON® no controle de processos :

  • Alta confiabilidade
  • Configuração redundante
  • Fontes de alimentação com certificação ATEX/IEC EX

EPSITRON® em máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos exigem fontes de alimentação robustas, capazes de lidar com picos de energia, estabilizar flutuações de tensão e evitar com segurança condições perigosas. Para atender essas necessidades a WAGO oferece uma ampla variedade de fontes de alimentação, módulos de buffer e disjuntores eletrônicos.

Aplicação para alimentação de energia EPSITRON®

Economia de espaço significa redução de custo em painéis de máquinas e controle de sistemas, e pensando nisso a WAGO desenvolveu as fontes de alimentação EPSITRON® PRO que conseguem fornercer a carga de energia necessária e ocupar pouco espaço. As unidades oferecem uma reserva de até 200 % (PowerBoost) para fornecer energia extra em casos de inicializações e mudanças rápidas de carga. Além disso, o recurso TopBoost permite a fusão de lado secundário através de disjuntores padrão.

Vantagens de usar EPSITRON® em máquinas e equipamentos:

  • Fontes de alimentação com TopBoost e PowerBoost
  • Buffer e capacidade de monitoramento
  • Disjuntores Eletrônicos compactos e precisos

VÍDEOS

EPSITRON® - Disjuntores Eletrônicos
EPSITRON® - Estado de Curto-Circuito e Sobrecarga
Vantagens Disjuntores Eletrônicos EPSITRON®

FONTES DE ALIMENTAÇÃO EPSITRON®

COMPONENTES DA LINHA EPSITRON®

Deseja saber mais sobre a linha EPSITRON?

Nossos especialistas terão prazer em ajudar!

Você tem alguma dúvida?
Ligue para nós.
11 2923-7200

» Contato

DOWNLOADS

Catálogo EPSITRON
Download
Catálogo INTERFACES
Download